17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

快適ウェア インナーキャップ【10個入り】

通常単価(税別)
1,761
税込単価
1,937
通常出荷日:1日目

【特長】・綿素材の為、暑い環境下で合成繊維より涼しい・接触冷感 綿混素材の特徴は、「着た瞬間に冷たい」...

詳細を確認
  • サイズ(mm)
    フリー
  • ブラック
  • JANコード
    4521843177804
  • 質量(g)
    50.000
  • トラスココード
    539-2651
  • 材質1
    綿90%:ポリウレタン10%

型番:

180-F-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

180-F-20の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
フリー
ブラック
JANコード
4521843177804
質量(g)
50.000
トラスココード
539-2651
材質1
綿90%:ポリウレタン10%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
180-F-20
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,761
( 1,937 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・綿素材の為、暑い環境下で合成繊維より涼しい
・接触冷感 綿混素材の特徴は、「着た瞬間に冷たい」-3.17℃の冷感素材が体温上昇を抑え快適
・「かゆくなりにくい」乾燥肌、敏感肌の方にも安心
・「やさしい肌触り」天然コットンを使用し気持ちいい着心地を追求
・「のびのび」フィット感と伸縮性を兼ね備えストレス軽減
・「ムレにくい」吸汗速乾の綿混素材で汗ばんでも快適
【用途】
・熱中症対策
【材質】
・綿90%:ポリウレタン10%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

快適ウェア インナーキャップの型番180-F-20のページです。 型番180-F-20に関する仕様情報を記載しております。
快適ウェア インナーキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
快適ウェア インナーキャップ
COOLキャップ
快適ウェア 難燃ブルゾン V4202
コンプレッション インナーベスト
COOLキャップ クールキャップネックガード
パシーマ パシーマの汗とりインナーキャップ(きなり)
メーカーCOMFORT WEARコーコス信岡HOOHトラスコ中山コーコス信岡龍宮
通常価格1,7616037,1582,6886511,069
通常出荷日1日目5日目1日目1日目3日目1日目
サイズ(mm)フリー-----
ブラック-----
JANコード4521843177804-----
質量(g)50.000-----
トラスココード539-2651-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト