17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スナップイン式コネクタ 7.5mmピッチメス

通常単価(税別)
1,0551,333
税込単価
1,1611,466

【特長】・撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです...

詳細情報を確認する
  • 高さ(mm)
    15.5
  • 長さ(mm)
    34
  • 絶縁被覆外径(mm)
    4

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    極数

    幅(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    4
    28.3
    4064675622260
    12.800
    369-0766
    1個
    5
    35.8
    4064675622604
    16.300
    369-0771
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,055
    ( 1,161 )
    1日目
    1,333
    ( 1,466 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです
    ・省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます
    ・圧着端子も工具も不要です
    ・セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます
    【用途】
    ・各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スナップイン式コネクタ 7.5mmピッチメスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スナップイン式コネクタ 7.5mmピッチメス
    DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ
    コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ 7mm オス 2列 5極
    JST, メモリカードコネクタ, 2.5mm ピッチ, 10 極, メス SDK
    2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ HNCシリーズ
    2.0mm ピッチ ダブルロウコネクタ DF1Bシリーズ
    メーカーワイドミュラーヒロセ電機TE Connectivity日本圧着端子製造ヒロセ電機ヒロセ電機
    通常価格1,055-6 -14996211 -3 -
    通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜
    高さ(mm)15.5-----
    長さ(mm)34-----
    絶縁被覆外径(mm)4-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト