ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
TAKAGI ワンタッチベルト 3m×2本組 |
|
トラスコ中山 安心クッション(L字型・油面接着仕様) |
|
トラスコ中山 PPベルト専用金具 ダブルスライドバックル【1~10個入り】 |
|
キングジム テプラPROテープ エコパックカラーラベル【5個入り】 |
型番
【特長】
・平ベルト加工用の金具です
・ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます
【用途】
・結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます
【材質】
・ポリアセタール
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~