17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーツ&ブレーキT

通常単価(税別)
14,750
税込単価
16,225
通常出荷日:19日目

【特長】・有機則非該当・000062 パーツ&ブレーキクリーナーA の18L 液物タイプ・詰替...

詳細を確認
  • 無色
  • 容量(L)
    18
  • 容量(ml)
    18000
  • JANコード
    4985329102658
  • 質量(g)
    14500.0
  • トラスココード
    677-6022
  • 材質1
    イソヘキサン、シクロヘキサン、アルコール類

型番:

000265
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

000265の仕様・寸法情報

無色
容量(L)
18
容量(ml)
18000
JANコード
4985329102658
質量(g)
14500.0
トラスココード
677-6022
材質1
イソヘキサン、シクロヘキサン、アルコール類
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
000265
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,750
( 16,225 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・有機則非該当
・000062 パーツ&ブレーキクリーナーA の18L 液物タイプ
・詰替式充填スプレーシステム使用可
・有機溶剤中毒予防規則に該当しない毒性の低い化学洗浄剤です
・金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します
・液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません
・各種樹脂、ゴムに対する影響が少ない
・容量、乾燥性、洗浄力の違う多様な製品を揃えています
【用途】
・自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄
・金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄
・ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし
・油圧機器、シリンダーの油汚れ落とし
・チェーンの油汚れ落とし
・精密機器の洗浄
【材質】
・イソヘキサン、シクロヘキサン、アルコール類

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツ&ブレーキTの型番000265のページです。 型番000265に関する仕様情報を記載しております。
パーツ&ブレーキTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーツ&ブレーキT
無リンスーパーセーフティ
植物性パーツクリーナー 500mL
不燃性パーツクリーナー 191g
2BクリーナーS 500mL
M-1クリーナー 18L
メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格14,7501,5501,6253,06387516,925
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
無色淡黄色透明無色無色無色無色
容量(L)181----
容量(ml)18000100050013750018000
JANコード498532910265849853291030444985329010205498532910602149853291025594985329102573
質量(g)14500.01100.0430.000317.000436.00015300.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト