17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2BクリーナーS 500mL

通常単価(税別)
875
税込単価
963
通常出荷日:19日目

【特長】・第二石油類脱脂洗浄剤・有機溶剤中毒予防規則に該当しない毒性の低い化学洗浄剤です・ゴムやプラス...

詳細を確認
  • 無色
  • 容量(ml)
    500
  • JANコード
    4985329102559
  • 質量(g)
    436.000
  • トラスココード
    676-6501
  • 材質1
    脂肪族系炭化水素、ノナン

型番:

000255
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

000255の仕様・寸法情報

無色
容量(ml)
500
JANコード
4985329102559
質量(g)
436.000
トラスココード
676-6501
材質1
脂肪族系炭化水素、ノナン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
000255
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
875
( 963 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・第二石油類脱脂洗浄剤
・有機溶剤中毒予防規則に該当しない毒性の低い化学洗浄剤です
・ゴムやプラスチックに影響が少ない
・(000355と比較し乾きが早い)
・第二石油類なので引火点が高く、第一石油類と比べて安全性が高いクリーナーです
【用途】
・自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄
・ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし
・チェーンの油汚れ落とし
・金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄
・油圧機器、シリンダーの油汚れ落とし
・精密機器の洗浄
【材質】
・脂肪族系炭化水素、ノナン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2BクリーナーS 500mLの型番000255のページです。 型番000255に関する仕様情報を記載しております。
2BクリーナーS 500mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2BクリーナーS 500mL
強力2BクリーナーS 500mL
植物性パーツクリーナー 500mL
M-1クリーナー 18L
不燃性パーツクリーナー 191g
無リンスーパーセーフティ
メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格8758751,62516,9253,0631,550
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
無色無色無色無色無色淡黄色透明
容量(ml)500500500180001371000
JANコード498532910255949853291035564985329010205498532910257349853291060214985329103044
質量(g)436.000447.000430.00015300.0317.0001100.0
トラスココード676-6501676-6516676-6536676-6502676-6528677-6026

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト