17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

不燃性パーツクリーナー 191g

通常単価(税別)
3,063
税込単価
3,369
通常出荷日:19日目

【特長】・不燃性洗浄剤・消防法上の非危険物で安全性が高い不燃性の洗浄剤です・程良い乾燥速度で汚れに浸透...

詳細を確認
  • 無色
  • 容量(ml)
    137
  • JANコード
    4985329106021
  • 質量(g)
    317.000
  • トラスココード
    676-6528
  • 材質1
    フッ素系溶剤(HFCO)

型番:

000602
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

000602の仕様・寸法情報

無色
容量(ml)
137
JANコード
4985329106021
質量(g)
317.000
トラスココード
676-6528
材質1
フッ素系溶剤(HFCO)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
000602
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,063
( 3,369 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・不燃性洗浄剤
・消防法上の非危険物で安全性が高い不燃性の洗浄剤です
・程良い乾燥速度で汚れに浸透していき、強力に除去します
・様々な油汚れ、各種金属部品の洗浄に最適です
・消防法上の非危険物なので引火点がなく、炭化水素系パーツ クリーナーと比較して安全性が高いです
・有機溶剤中毒予防規則、PRTRに該当しません
【用途】
・金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄
・機械設備及び部品の油汚れ落とし
・ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし
・油圧機器、シリンダーの油汚れ落とし
・チェーンの油汚れ落とし
【材質】
・フッ素系溶剤(HFCO)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

不燃性パーツクリーナー 191gの型番000602のページです。 型番000602に関する仕様情報を記載しております。
不燃性パーツクリーナー 191gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
不燃性パーツクリーナー 191g
植物性パーツクリーナー 500mL
パーツ&ブレーキT
M-1クリーナー 18L
2BクリーナーS 500mL
強力2BクリーナーS 500mL
メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格3,0631,62514,75016,925875875
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
無色無色無色無色無色無色
容量(ml)1375001800018000500500
JANコード498532910602149853290102054985329102658498532910257349853291025594985329103556
質量(g)317.000430.00014500.015300.0436.000447.000
トラスココード676-6528676-6536677-6022676-6502676-6501676-6516

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト