17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超軽量保護メガネ ルーペ付き

通常単価(税別)
2,426
税込単価
2,669
通常出荷日:1日目

【特長】・目を保護しながら、拡大鏡にもなるルーペ付き保護眼鏡です・レンズ下部のルーペが細かい作業の手元...

詳細を確認
  • レンズ色
    クリア
  • 角度調整
    -
  • テンプルカラー
    クリア/ブルー
  • ツル調整
    -
  • 幅(mm)
    142
  • 質量(g)
    19.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
  • レンズ厚(mm)
    2
  • ノーズパッド
  • 防傷加工
  • 防曇加工

ご注意

  • 商品画像はSLPGL1.5型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4989999590159
207-2777
1個
4989999590166
207-2778
1個
4989999590173
207-2779
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,426
( 2,669 )
1日目
2,426
( 2,669 )
1日目
2,426
( 2,669 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目を保護しながら、拡大鏡にもなるルーペ付き保護眼鏡です
・レンズ下部のルーペが細かい作業の手元を拡大し、作業効率を上げます
・ルーペの度数は+1.5、+2.0、+2.5の3種類からお選び頂けます
・超軽量保護メガネ交換用ガスケット(品番SLPGGF)が使用可能です
・超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです
・衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です
・フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー

ご注意

  • 商品画像はSLPGL1.5型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超軽量保護メガネ ルーペ付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超軽量保護メガネ ルーペ付き
アイフィット 保護メガネ
一眼型保護メガネ 小型タイプ
TRUSCO 一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ)
ビッグ二眼型保護メガネ
アイフィット 保護メガネ 小顔用 TSG-VFP-S
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,4262,6821,2222,8601,6172,663
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
レンズ色クリアクリアクリアクリアクリアクリア
角度調整----
テンプルカラークリア/ブルー-----
ツル調整----
幅(mm)142150147163147130

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト