17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

快適工房 半袖U首

通常単価(税別)
1,419
税込単価
1,561
通常出荷日:1日目

【特長】・耐久性に優れ、洗濯を重ねても自然なやわらかさが持続します【材質】・綿100%

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像はKQ5016-L型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

着丈(cm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
L
75
4973077566747
455-9013
1個
LL
78
4973077566761
455-9026
1個
M
71
4973077566723
455-9022
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,419
( 1,561 )
1日目
1,419
( 1,561 )
1日目
1,419
( 1,561 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れ、洗濯を重ねても自然なやわらかさが持続します
【材質】
・綿100%

ご注意

  • 商品画像はKQ5016-L型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

快適工房 半袖U首のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
快適工房 半袖U首
半袖Tシャツ
エコ半袖ブルゾン
自重堂 半袖シャツ
ストレッチ半袖シャツ
エコ半袖ポロシャツ
メーカーグンゼ自重堂自重堂自重堂自重堂自重堂
通常価格1,4192,056 -3,782 -2,319 -4,976 -3,341 -
通常出荷日1日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品分類TシャツTシャツジャケットワークシャツワークシャツワークシャツ
色(系統)-----
袖形状半袖半袖半袖半袖半袖半袖
質量(g)150.000-----
材質1綿100%-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト