17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超軽量保護メガネ用ガスケット 交換用密着防塵フレーム

通常単価(税別)
865
税込単価
952
通常出荷日:1日目

【特長】・トラスコ超軽量保護メガネシリーズ用ガスケットです・SLPGシリーズに対応【材質】・ナイロン樹...

詳細を確認
  • レンズ色
    クリア
  • 適合機種
    SLPG、SLPGL1.5、SLPGL2.0、SLPGL2.5
  • JANコード
    4989999590135
  • トラスココード
    207-2776
  • 幅(mm)
    142
  • 質量(g)
    8.000
  • 材質1
    ナイロン樹脂
  • 材質2
    EVA樹脂

型番:

SLPGGF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SLPGGFの仕様・寸法情報

レンズ色
クリア
適合機種
SLPG、SLPGL1.5、SLPGL2.0、SLPGL2.5
JANコード
4989999590135
トラスココード
207-2776
幅(mm)
142
質量(g)
8.000
材質1
ナイロン樹脂
材質2
EVA樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SLPGGF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
865
( 952 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラスコ超軽量保護メガネシリーズ用ガスケットです
・SLPGシリーズに対応
【材質】
・ナイロン樹脂
・EVA樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超軽量保護メガネ用ガスケット 交換用密着防塵フレームの型番SLPGGFのページです。 型番SLPGGFに関する仕様情報を記載しております。
超軽量保護メガネ用ガスケット 交換用密着防塵フレームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超軽量保護メガネ用ガスケット 交換用密着防塵フレーム
二眼型セーフティグラス(ゴーグル兼用タイプ)
一眼型セーフティグラス(UVカット・フレーム角度調整可)
アイフィット 保護メガネ 小顔用 TSG-VFP-S
二眼型セーフティグラス(塗装用) 替レンズ
二眼防煙用セーフティゴーグル GS-500
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格8651,7731,9332,6631,8652,090
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
レンズ色クリアクリアクリアクリアクリアクリア
適合機種SLPG、SLPGL1.5、SLPGL2.0、SLPGL2.5あり--GS-77-
JANコード498999959013549899993236964989999363081498999945509049899993644394989999364132
トラスココード207-2776488-9762175-0143856-6902441-9201171-4139
幅(mm)142150148130-147

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト