17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量ボルトレス棚 TUG型 側板

通常単価(税別)
2,9256,041
税込単価
3,2186,645
通常出荷日:60日目

【特長】・軽量ボルトレス棚TUG型用棚部材

  • ブラック

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 60日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

高さ(mm)

最小発注数量
207-5565
4989999772166
2200.0
スチール
1200
1個
207-5567
4989999772173
3400
-
1200
1個
207-5569
4989999772210
6700
-
1800
1個
207-5572
4989999772227
3900.0
-
2100
1個
207-5573
4989999772241
7800.0
-
2100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,925
( 3,218 )
60日目
3,514
( 3,865 )
60日目
6,041
( 6,645 )
60日目
3,862
( 4,248 )
60日目
5,890
( 6,479 )
60日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量ボルトレス棚TUG型用棚部材

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量ボルトレス棚 TUG型 側板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量ボルトレス棚 TUG型 側板
軽量ボルトレス棚 TUG型ブラック 100kgタイプ用オプション 側板
M3型中量棚用パンチング側板
中量ボルトレス棚 TUG型 用背あたり
M2型軽中量棚用パンチング側板
中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,925-5,0991,828 -3,086 -1,965 -41,056 -
通常出荷日60日目18日目1日目〜8日目1日目〜4日目
ブラックブラックネオグレーオイスターホワイトネオグレーオイスターホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト