17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UL型 ボルトレス式薄型ラック軽量棚 高さ1805mm 連結型

通常単価(税別)
17,13659,109
税込単価
18,85065,020
通常出荷日:9日目~19日目

【特長】・棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました・支柱はM1.5中...

詳細を確認

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 商品画像はUL6364B型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 26 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

天地棚段数

(段)

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

有効間口(mm)

最小発注数量
4
900
595
662-6546
31400
816
1個
5
900
595
662-6655
37600
816
1個
6
900
595
663-4459
43800
816
1個
4
900
875
663-2893
40000
816
1個
5
900
875
662-9796
48400
816
1個
6
900
875
663-7629
56800
816
1個
7
900
875
662-6569
65200
816
1個
4
1200
595
663-7696
39000
1116
1個
5
1200
595
663-4512
46800
1116
1個
6
1200
595
662-5028
54600
1116
1個
4
1200
875
662-6597
50000
1116
1個
5
1200
875
662-6568
60600
1116
1個
6
1200
875
663-4535
71200
1116
1個
7
1200
875
663-4563
81800
1116
1個
4
1500
595
663-1346
46600
1416
1個
5
1500
595
663-6075
56000
1416
1個
6
1500
595
662-9797
65400
1416
1個
4
1500
875
663-1292
60800
1416
1個
5
1500
875
662-6624
73800
1416
1個
6
1500
875
662-9747
86800
1416
1個
4
1800
595
657-7102
55000
1716
1個
5
1800
595
657-7088
66200
1716
1個
6
1800
595
657-7104
77400
1716
1個
4
1800
875
657-7108
55000
1716
1個
5
1800
875
657-7115
66200
1716
1個
6
1800
875
657-7103
77400
1716
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,136
( 18,850 )
19日目
20,123
( 22,135 )
19日目
23,109
( 25,420 )
19日目
22,390
( 24,629 )
19日目
26,700
( 29,370 )
19日目
31,009
( 34,110 )
19日目
48,051
( 52,856 )
9日目
22,025
( 24,228 )
19日目
26,120
( 28,732 )
19日目
30,215
( 33,237 )
19日目
27,229
( 29,952 )
19日目
32,634
( 35,897 )
19日目
36,887
( 40,576 )
19日目
59,109
( 65,020 )
9日目
26,133
( 28,746 )
19日目
31,084
( 34,192 )
19日目
36,036
( 39,640 )
19日目
32,093
( 35,302 )
19日目
37,376
( 41,114 )
19日目
43,632
( 47,995 )
19日目
31,726
( 34,899 )
19日目
36,765
( 40,442 )
19日目
42,764
( 47,040 )
19日目
39,379
( 43,317 )
19日目
47,541
( 52,295 )
19日目
55,703
( 61,273 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました
・支柱はM1.5中軽量棚と兼用ですので耐荷重が必要な段ではM1.5用の追加棚板セットが使えます(中受けはそれぞれ専用のものをお使いください)
・棚板は1段につき2枚の分割式です
・ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 商品画像はUL6364B型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UL型 ボルトレス式薄型ラック軽量棚 高さ1805mm 連結型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UL型 ボルトレス式薄型ラック軽量棚 高さ1805mm 連結型
UL型 ボルトレス式薄型軽量棚 高さ1205mm 連結型
UL型 ボルトレス式薄型軽量棚 高さ1805mm 単体型
UL型 ボルトレス式薄型軽量棚 高さ1505mm 連結型
UL型 ボルトレス式薄型軽量棚 高さ2405mm 連結型
UL型 ボルトレス式薄型軽量棚 高さ1505mm 単体型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格17,136-13,570 -19,518 -16,846 -20,916 -18,938 -
通常出荷日9日目〜9日目〜9日目〜9日目〜9日目〜9日目〜
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
連結タイプ連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)単体型
高さ(mm)180512051805150524051505
均等積載量(kg/段)100100100100100100

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト