17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

軽中量ラック 150㎏タイプ
ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
ミスミ

セミボルトレス軽量棚CB型用連結金具

通常単価(税別)
410
税込単価
451

【特長】・CBセミボルトレス棚用の連結金具です【材質】・スチール

詳細情報を確認する
  • トラスココード
    232-1972
  • JANコード
    4550414006793
  • 質量(g)
    30.0
  • 材質1
    スチール

型番:

CB-RK
解除
    数量:

    CB-RKの仕様・寸法情報

    トラスココード
    232-1972
    JANコード
    4550414006793
    質量(g)
    30.0
    材質1
    スチール

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CB-RK
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    410
    ( 451 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・CBセミボルトレス棚用の連結金具です
    【材質】
    ・スチール

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    セミボルトレス軽量棚CB型用連結金具の型番CB-RKのページです。 型番CB-RKに関する仕様情報を記載しております。
    セミボルトレス軽量棚CB型用連結金具のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    セミボルトレス軽量棚CB型用連結金具
    軽中量・中量ボルトレス棚用オプション 支柱 M1.5型用
    TUG200型軽中量ボルトレス棚用 下段開放型用中間ビーム
    CB型セミボルトレス軽量棚用棚板 受け金具付
    中量ボルトレス棚“M3型”(パネル・スライド棚・扉付・300㎏タイプ、高さ1800mm)単体型
    TRUSCO TSUG型用支柱 オレンジ
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格4101,60028,9038,400227,333 -2,025
    通常出荷日19日目4日目4日目11日目9日目〜1日目
    トラスココード232-1972538-1198257-7913254-7202--
    JANコード4550414006793455041435211145504141762054550414120529--
    質量(g)30.01000.0110010200.0-2820.0
    材質1スチールスチール本体:スチール---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました