17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚(耐荷重100Kg)用追加棚板

通常単価(税別)
4,74011,451特別価格
税込単価
5,21412,596特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・棚一段分(棚板2枚と棚受け2本)のセットです【用途】・既設の薄型ラックに段数を追加したい時に...

詳細を確認
  • ネオグレー
  • 材質1
    スチール(粉体塗装)
  • 高さ(mm)
    55
  • 棚板分割枚数
    2

ご注意

  • 薄型ラック(品番UL-)以外の棚には取付できません。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
663-0520
5100.0
1個
663-0516
8000.0
1個
663-0527
6400.0
1個
663-0523
10000.0
1個
663-0517
9200.0
1個
663-0526
12100.0
1個
663-0514
10800
1個
663-0524
14200.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,7403,792
( 4,171 )
19日目
6,8405,470
( 6,017 )
19日目
6,5005,200
( 5,720 )
19日目
8,5806,862
( 7,548 )
19日目
7,8606,286
( 6,915 )
19日目
8,7777,819
( 8,601 )
19日目
9,8207,856
( 8,642 )
19日目
11,45110,201
( 11,221 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚一段分(棚板2枚と棚受け2本)のセットです
【用途】
・既設の薄型ラックに段数を追加したい時に
【材質】
・スチール(粉体塗装)

ご注意

  • 薄型ラック(品番UL-)以外の棚には取付できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚(耐荷重100Kg)用追加棚板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚(耐荷重100Kg)用追加棚板
UL型 ボルトレス式薄型ラック軽量棚(耐荷重100Kg) 高さ2105mm 連結型
薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚(耐荷重100Kg、高さ900mm、3段)単体
薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚(耐荷重100Kg、高さ900mm、3段)連結
UL型 ボルトレス式薄型ラック軽量棚 高さ1805mm 連結型
UL型 ボルトレス式薄型軽量棚 高さ1805mm 単体型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,740-20,525 -14,894 -13,331 -17,136 -19,518 -
通常出荷日19日目9日目〜19日目19日目9日目〜9日目〜
ネオグレーネオグレーネオグレーネオグレーネオグレーネオグレー
材質1スチール(粉体塗装)本体:粉体塗装本体:スチール(粉体塗装)本体:スチール(粉体塗装)本体:粉体塗装本体:粉体塗装
高さ(mm)55-905905--
棚板分割枚数222222

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト