17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UL型 ボルトレス式薄型軽量棚 高さ2405mm 連結型

通常単価(税別)
20,916102,137
税込単価
23,008112,351
通常出荷日:9日目~19日目

【特長】・棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました・ボルトレス仕様で...

詳細を確認

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 商品画像はUL8365B型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 18 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

天地棚段数

(段)

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

有効間口(mm)

最小発注数量
5
900
595
662-8161
39200
816
1個
6
900
595
663-6049
45400
816
1個
5
900
875
662-8159
50000
816
1個
6
900
875
662-8180
58400
816
1個
5
1200
595
663-7697
48400
1116
1個
6
1200
595
663-9219
56200
1116
1個
5
1200
875
662-9770
62200
1116
1個
6
1200
875
662-8202
72800
1116
1個
5
1500
595
663-2926
57600
1416
1個
6
1500
595
663-2892
67000
1416
1個
8
1500
595
663-6142
85800
1416
1個
5
1500
875
663-2955
75400
1416
1個
6
1500
875
663-1321
88400
1416
1個
5
1800
595
663-7673
67800
1716
1個
6
1800
595
662-5049
79000
1716
1個
5
1800
875
662-5016
87600
1716
1個
6
1800
875
662-8223
102800
1716
1個
8
1800
875
663-4496
133200
1716
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,916
( 23,008 )
19日目
23,903
( 26,293 )
19日目
27,494
( 30,243 )
19日目
31,803
( 34,983 )
19日目
26,914
( 29,605 )
19日目
31,009
( 34,110 )
19日目
33,428
( 36,771 )
19日目
37,657
( 41,423 )
19日目
31,878
( 35,066 )
19日目
36,830
( 40,513 )
19日目
63,583
( 69,941 )
9日目
38,145
( 41,960 )
19日目
44,401
( 48,841 )
19日目
37,535
( 41,289 )
19日目
43,533
( 47,886 )
19日目
48,310
( 53,141 )
19日目
56,473
( 62,120 )
19日目
102,137
( 112,351 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました
・ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です
・棚板は1段につき2枚の分割式です
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 商品画像はUL8365B型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UL型 ボルトレス式薄型軽量棚 高さ2405mm 連結型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UL型 ボルトレス式薄型軽量棚 高さ2405mm 連結型
UL型 ボルトレス式薄型軽量棚 高さ2405mm 単体型
UL型 ボルトレス式薄型軽量棚 高さ1205mm 連結型
UL型 ボルトレス式薄型軽量棚 高さ1505mm 連結型
UL型 ボルトレス式薄型ラック軽量棚 高さ1805mm 連結型
UL型 ボルトレス式薄型軽量棚 高さ1805mm 単体型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格20,916-24,091 -13,570 -16,846 -17,136 -19,518 -
通常出荷日9日目〜9日目〜9日目〜9日目〜9日目〜9日目〜
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
連結タイプ連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)単体型
高さ(mm)240524051205150518051805
均等積載量(kg/段)100100100100100100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト