17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UL型 ボルトレス式軽量棚 高さ1200mm 単体型

通常単価(税別)
15,37340,565
税込単価
16,91044,622
通常出荷日:19日目

【特長】・棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました・支柱はM1.5中...

詳細を確認
  • ネオグレー
  • 材質1
    本体:スチール(粉体塗装)
  • 材質2
    ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
  • 高さ(mm)
    1205
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25
  • 棚板分割枚数
    2

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 商品画像はUL4363型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

棚段数(段)

有効間口(mm)

最小発注数量
662-6558
22600
3
816
1個
663-4468
27200
4
816
1個
663-4528
28000
3
816
1個
662-9818
34400
4
816
1個
662-6640
32800
3
1116
1個
663-6050
40600.0
4
1116
1個
663-2959
41000
3
1116
1個
663-2964
51600
4
1116
1個
663-7714
38800
3
1416
1個
662-6614
48200
4
1416
1個
662-6615
49400
3
1416
1個
663-2975
62400
4
1416
1個
662-4988
45400
3
1716
1個
662-8154
56600
4
1716
1個
662-5013
57200
3
1716
1個
662-9756
72400
4
1716
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,373
( 16,910 )
19日目
18,359
( 20,195 )
19日目
19,304
( 21,234 )
19日目
23,613
( 25,974 )
19日目
19,153
( 21,068 )
19日目
23,248
( 25,573 )
19日目
23,045
( 25,350 )
19日目
28,451
( 31,296 )
19日目
22,403
( 24,643 )
19日目
27,355
( 30,091 )
19日目
26,864
( 29,550 )
19日目
33,315
( 36,647 )
19日目
26,763
( 29,439 )
19日目
32,949
( 36,244 )
19日目
33,415
( 36,757 )
19日目
40,565
( 44,622 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました
・支柱はM1.5中軽量棚と兼用ですので耐荷重が必要な段ではM1.5用の追加棚板セットが使えます(中受けはそれぞれ専用のものをお使いください)
・棚板は1段につき2枚の分割式です
・ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 商品画像はUL4363型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UL型 ボルトレス式軽量棚 高さ1200mm 単体型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UL型 ボルトレス式軽量棚 高さ1200mm 単体型
UL型 ボルトレス式薄型軽量棚 高さ1205mm 連結型
UL型 ボルトレス式薄型軽量棚 高さ1805mm 単体型
UL型 ボルトレス式薄型軽量棚 高さ1505mm 単体型
UL型 ボルトレス式薄型軽量棚 高さ2105mm 単体型
UL型 ボルトレス式薄型軽量棚 高さ2405mm 単体型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格15,373-13,570 -19,518 -18,938 -23,310 -24,091 -
通常出荷日19日目9日目〜9日目〜9日目〜9日目〜9日目〜
ネオグレーネオグレーネオグレーネオグレーネオグレーネオグレー
材質1本体:スチール(粉体塗装)本体:粉体塗装本体:粉体塗装本体:粉体塗装本体:粉体塗装本体:粉体塗装
材質2ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
高さ(mm)1205-----
棚板調整ピッチ(mm)252525252525

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト