17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚(耐荷重100Kg、高さ900mm、3段)連結

通常単価(税別)
13,33131,374
税込単価
14,66434,511
通常出荷日:19日目

【特長】・棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました・支柱はM1.5中...

詳細を確認
  • ネオグレー
  • 材質1
    本体:スチール(粉体塗装)
  • 材質2
    ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
  • 棚段数(段)
    3
  • 高さ(mm)
    905
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25
  • 棚板分割枚数
    2

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

有効間口(mm)

最小発注数量
662-6551
23200.0
816
1個
663-1380
29600.0
816
1個
663-1386
29200
1116
1個
663-7702
37400
1116
1個
662-8151
35200
1416
1個
662-6578
45800
1416
1個
663-4522
41800
1716
1個
662-9752
53600.0
1716
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,331
( 14,664 )
19日目
17,263
( 18,989 )
19日目
17,111
( 18,822 )
19日目
21,004
( 23,104 )
19日目
20,361
( 22,397 )
19日目
24,823
( 27,305 )
19日目
24,721
( 27,193 )
19日目
31,374
( 34,511 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました
・支柱はM1.5中軽量棚と兼用ですので耐荷重が必要な段ではM1.5用の追加棚板セットが使えます(中受けはそれぞれ専用のものをお使いください)
・棚板は1段につき2枚の分割式です
・ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚(耐荷重100Kg、高さ900mm、3段)連結のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚(耐荷重100Kg、高さ900mm、3段)連結
薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚(耐荷重100Kg、高さ900mm、3段)単体
軽中量棚 TLA型 (中棚ボルトレスタイプ、150kgタイプ、高さ1360mm、シャッター付)
軽中量棚 TLA型 (中棚ボルトレスタイプ、150kgタイプ、高さ1960mm、シャッター付)
M2型軽中量棚 台車天板収納型 4段 高さ1800mm 単体型 M2-DB6564
UL型 ボルトレス式薄型ラック軽量棚(耐荷重100Kg) 高さ2105mm 連結型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格13,331-14,894 -166,001 -200,011 -41,40220,525 -
通常出荷日19日目19日目14日目14日目〜1日目9日目〜
ネオグレーネオグレーオイスターホワイトオイスターホワイトネオグレーネオグレー
材質1本体:スチール(粉体塗装)本体:スチール(粉体塗装)本体:スチール本体:スチール本体:スチール(粉体塗装)本体:粉体塗装
材質2ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
棚段数(段)33444-
高さ(mm)905905--1800-

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト