17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UL型 ボルトレス式薄型軽量棚 高さ1805mm 単体型

通常単価(税別)
19,51862,349
税込単価
21,47068,584
通常出荷日:9日目~19日目

【特長】・棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました・支柱はM1.5中...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質
    スチール
  • 連結タイプ
    単体型
  • 高さ (mm)
    1805
  • 均等積載量 (kg/段)
    100
  • ネオグレー
  • 材質1
    本体:粉体塗装
  • 材質2
    ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25
  • 棚板分割枚数
    2

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 商品画像はUL6364型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 27 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

天地棚段数

(段)

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

有効間口(mm)

最小発注数量
4
903
595
663-7627
35400
816
1個
5
903
595
663-2954
41600
816
1個
6
903
595
662-4989
47800
816
1個
7
903
595
662-9788
54000
816
1個
4
903
875
662-8131
44000
816
1個
5
903
875
662-5056
52400
816
1個
6
903
875
663-7645
60800
816
1個
7
903
875
662-5019
69200
816
1個
4
1203
595
662-6565
43000
1116
1個
5
1203
595
662-8145
50800
1116
1個
6
1203
595
662-8236
58600
1116
1個
4
1203
875
662-9758
54000
1116
1個
5
1203
875
662-5025
64600
1116
1個
6
1203
875
663-6100
75200
1116
1個
7
1203
875
662-8198
85800
1116
1個
4
1503
595
663-6086
50600
1416
1個
5
1503
595
663-4493
60000
1416
1個
6
1503
595
663-4499
69400
1416
1個
4
1503
875
663-2919
64800
1416
1個
5
1503
875
663-2911
77800
1416
1個
6
1503
875
663-6134
90800
1416
1個
4
1803
595
657-7095
59000
1716
1個
5
1803
595
657-7110
70200
1716
1個
6
1803
595
657-7090
81400
1716
1個
4
1803
875
657-7100
59000
1716
1個
5
1803
875
657-7106
70200
1716
1個
6
1803
875
657-7111
81400
1716
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,518
( 21,470 )
19日目
22,504
( 24,754 )
19日目
25,490
( 28,039 )
19日目
38,743
( 42,617 )
9日目
24,771
( 27,248 )
19日目
29,081
( 31,989 )
19日目
33,390
( 36,729 )
19日目
51,291
( 56,420 )
9日目
24,406
( 26,847 )
19日目
28,501
( 31,351 )
19日目
32,596
( 35,856 )
19日目
29,610
( 32,571 )
19日目
35,015
( 38,517 )
19日目
39,196
( 43,116 )
19日目
62,349
( 68,584 )
9日目
28,514
( 31,365 )
19日目
33,465
( 36,812 )
19日目
37,253
( 40,978 )
19日目
34,474
( 37,921 )
19日目
39,685
( 43,654 )
19日目
45,941
( 50,535 )
19日目
34,109
( 37,520 )
19日目
39,074
( 42,981 )
19日目
45,073
( 49,580 )
19日目
41,688
( 45,857 )
19日目
49,850
( 54,835 )
19日目
58,012
( 63,813 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました
・支柱はM1.5中軽量棚と兼用ですので耐荷重が必要な段ではM1.5用の追加棚板セットが使えます(中受けはそれぞれ専用のものをお使いください)
・棚板は1段につき2枚の分割式です
・ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 商品画像はUL6364型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UL型 ボルトレス式薄型軽量棚 高さ1805mm 単体型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UL型 ボルトレス式薄型軽量棚 高さ1805mm 単体型
UL型 ボルトレス式薄型軽量棚 高さ1505mm 単体型
UL型 ボルトレス式薄型軽量棚 高さ2105mm 単体型
UL型 ボルトレス式薄型ラック軽量棚 高さ1805mm 連結型
UL型 ボルトレス式薄型軽量棚 高さ2405mm 単体型
UL型 ボルトレス式薄型軽量棚 高さ1205mm 連結型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格19,518-18,938 -23,310 -17,136 -24,091 -13,570 -
通常出荷日9日目〜9日目〜9日目〜9日目〜9日目〜9日目〜
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
連結タイプ単体型単体型単体型連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)
高さ(mm)180515052105180524051205
均等積載量(kg/段)100100100100100100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト