17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 高さ1507mm 連結型

通常単価(税別)
20,94060,411特別価格
税込単価
23,03466,452特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~19日目

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短...

詳細を確認

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 商品画像はM2-5393B型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 32 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

天地棚段数

(段)

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

最大積載量(kg/台)

有効間口(mm)

JANコード

最小発注数量
5
860
309
508-5217
25100
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1500
816
4989999728392
1個
6
860
309
527-3823
28460
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1500
816
-
1個
5
860
459
508-5250
30000
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1500
816
4989999728439
1個
6
860
459
526-4433
34300
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1500
816
-
1個
5
860
609
508-5292
34800
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1500
816
4989999728477
1個
6
860
609
527-5473
40140
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1500
816
-
1個
3
860
889
645-6694
33700
本体:粉体塗装
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1500
816
-
1個
4
860
889
645-6689
42200
本体:粉体塗装
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1000
816
-
1個
5
1160
309
508-5225
30900
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1500
1116
4989999728514
1個
6
1160
309
527-2338
35040
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1500
1116
-
1個
5
1160
459
508-5268
36800
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1500
1116
4989999728552
1個
6
1160
459
526-7588
42160
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1500
1116
-
1個
5
1160
609
508-5306
42700
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1500
1116
4989999728590
1個
6
1160
609
527-6994
49260
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1500
1116
-
1個
3
1160
889
645-3529
41500
本体:粉体塗装
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1500
1116
-
1個
4
1160
889
645-6688
52200
本体:粉体塗装
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1000
1116
-
1個
5
1460
309
508-5497
36600
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1500
1416
4989999728637
1個
6
1460
309
526-5919
41630
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1500
1416
-
1個
5
1460
459
508-5535
43500
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1500
1416
4989999728675
1個
6
1460
459
526-7571
51000
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1500
1416
-
1個
5
1460
609
508-5578
55100
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1500
1416
4989999728712
1個
6
1460
609
528-0158
63930
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1500
1416
-
1個
3
1460
889
645-6652
49400
本体:粉体塗装
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1500
1416
-
1個
4
1460
889
645-5072
62300
本体:粉体塗装
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1000
1416
-
1個
5
1760
309
508-5501
52600
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1500
1716
4989999728750
1個
6
1760
309
527-3921
60610
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1500
1716
-
1個
5
1760
459
508-5543
60200
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1500
1716
4989999728798
1個
6
1760
459
527-8653
69760
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1500
1716
-
1個
5
1760
609
508-5586
69300
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1500
1716
4989999728835
1個
6
1760
609
526-7533
80670
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1500
1716
-
1個
3
1760
889
645-5063
69100
本体:粉体塗装
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1500
1716
-
1個
4
1760
889
645-6648
88100
本体:粉体塗装
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1000
1716
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,94017,842
( 19,626 )
1日目
23,69120,189
( 22,208 )
1日目
24,60920,523
( 22,575 )
4日目
28,11423,447
( 25,792 )
4日目
27,95123,311
( 25,642 )
1日目
32,12626,793
( 29,472 )
1日目
21,370
( 23,507 )
19日目
26,800
( 29,480 )
19日目
24,80620,688
( 22,757 )
1日目
28,16623,490
( 25,839 )
1日目
29,50324,605
( 27,066 )
4日目
33,82328,208
( 31,029 )
4日目
33,57428,000
( 30,800 )
1日目
38,70931,392
( 34,531 )
1日目
25,565
( 28,122 )
19日目
32,193
( 35,412 )
19日目
29,03124,211
( 26,632 )
1日目
33,05127,564
( 30,320 )
1日目
34,24327,771
( 30,548 )
4日目
39,32631,893
( 35,082 )
4日目
42,25734,270
( 37,697 )
4日目
48,94339,692
( 43,661 )
4日目
29,610
( 32,571 )
19日目
37,359
( 41,095 )
19日目
36,49729,599
( 32,559 )
4日目
41,84633,937
( 37,331 )
4日目
43,68035,424
( 38,966 )
4日目
50,48640,944
( 45,038 )
4日目
51,95141,275
( 45,403 )
1日目
60,41148,002
( 52,802 )
1日目
36,667
( 40,334 )
19日目
46,636
( 51,300 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます
・棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 商品画像はM2-5393B型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 高さ1507mm 連結型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 高さ1507mm 連結型
M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 高さ1800 連結型
M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 高さ1200 連結型
M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 高さ2107mm 連結型
M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 高さ2400 連結型
M2型 軽中量スチール棚 高さ1507mm 単体型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格20,940-21,685 -21,055 -19,200 -33,453 -23,878 -
通常出荷日1日目〜19日目19日目1日目〜19日目1日目〜
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)--軽量タイプ(~200Kg)-軽量タイプ(~200Kg)
材質スチール--スチール-スチール
連結タイプ連結型追加(2本支柱)--連結型追加(2本支柱)-単体型
高さ(mm)1507--2107-1507
均等積載量(kg/段)200--200-200

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト