17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

UVカットリフォームフレキ用 サドル用台座 樹脂サドルバンド用台座

通常単価(税別)
50
税込単価
55
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・樹脂サドル用台座です・UVカットリフォームフレキ用

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ミルキーホワイト
4589467750513
207-2455
1個
シルバー
4589467750506
207-2454
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50
( 55 )
1日目
50
( 55 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・樹脂サドル用台座です
・UVカットリフォームフレキ用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVカットリフォームフレキ用 サドル用台座 樹脂サドルバンド用台座のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVカットリフォームフレキ用 サドル用台座 樹脂サドルバンド用台座
UVカットリフォームフレキ用 樹脂サドルバンド
UVカットリフォームフレキ用 サドル
樹脂バンド PPサドル用台座
樹脂サドル用台座 アイボリー
樹脂サドル用台座 ホワイト
メーカー三和三和三和アカギ日栄インテック日栄インテック
通常価格509422960 -56 -51 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜5日目5日目
B25mm-----
B(mm)252525---
L(mm)646470---
質量(g)5.0007.00022.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サドルバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト