17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイスノン ICE KING 極冷えボディミスト

通常単価(税別)
850
税込単価
935
通常出荷日:5日目

【特長】・肌に直接スプレーするだけで強力なクール感を全身で実感できます・クール成分(メントール)高配合...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スプレー
  • 質量(g)
    200.000
  • 材質1
    保湿成分(ヒアルロン酸、コラーゲン)配合
  • 容量(ml)
    150

ご注意

  • 商品画像は02509-0型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 香り

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

香り

最小発注数量
4902407025098
630-2127
無香料
1個
4902407025111
630-2145
金木犀
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
850
( 935 )
5日目
850
( 935 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・肌に直接スプレーするだけで強力なクール感を全身で実感できます
・クール成分(メントール)高配合、ひんやり感が続きます
・持ち運びに便利なロック機能付きです
・保湿成分(ヒアルロン酸、コラーゲン)配合
【用途】
・通勤、通字やレジャー、お出かけの時に
・スポーツ後やリフレッシュしたい時に

ご注意

  • 商品画像は02509-0型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイスノン ICE KING 極冷えボディミストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイスノン ICE KING 極冷えボディミスト
アイスノン スーパー爆冷スプレーNEO
アイスノン爆冷スプレー
アイスノン シャツミスト
冷感スプレー
FT衣類用冷感ミスト
メーカーICE NONICE NONICE NONICE NONトラスコ中山LIBERTA CO.,LTD
通常価格8501,3521,0141,3622,3001,234 -
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプスプレースプレー----
質量(g)200.000278.000----
材質1保湿成分(ヒアルロン酸、コラーゲン)配合スチール缶エアゾール----
容量(ml)150-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト