ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイスノン スーパー爆冷スプレーNEO

通常単価(税別)
1,352
税込単価
1,487
通常出荷日:1日目

【特長】・服の上からスプレーするだけでマイナス40℃以下のジェット冷気でほてった体を服の上から瞬間冷却...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スプレー
  • JANコード
    4902407024923
  • 質量(g)
    278.000
  • トラスココード
    368-5369
  • 材質1
    スチール缶エアゾール

ご注意

  • ライター等火気の使用は厳禁。
  • 同じ場所に連続して1秒以上スプレーしない。
  • 肌に直接スプレーしない。
  • 車内放置厳禁。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

02492-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

02492-0の仕様・寸法情報

商品タイプ
スプレー
JANコード
4902407024923
質量(g)
278.000
トラスココード
368-5369
材質1
スチール缶エアゾール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
02492-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,352
( 1,487 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・服の上からスプレーするだけでマイナス40℃以下のジェット冷気でほてった体を服の上から瞬間冷却します
・ジェットとワイドの2WAYトリガーでピンポイント、広範囲のどちらでも使えます
・服についた汗のニオイを消臭します
・クール成分(メントール)配合してます
・さわやかなミントの香りです
・たっぷり使える大容量タイプです
【用途】
・熱中対策商品
【材質】
・スチール缶エアゾール

ご注意

  • ライター等火気の使用は厳禁。
  • 同じ場所に連続して1秒以上スプレーしない。
  • 肌に直接スプレーしない。
  • 車内放置厳禁。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイスノン スーパー爆冷スプレーNEOの型番02492-0のページです。 型番02492-0に関する仕様情報を記載しております。
アイスノン スーパー爆冷スプレーNEOのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイスノン スーパー爆冷スプレーNEO
アイスノン ICE KING 極冷えボディミスト
アイスノン爆冷スプレー
アイスノン シャツミスト
冷感スプレー
瞬間冷却スプレー クールリフレ コールドスプレー
メーカーICE NONICE NONICE NONICE NONトラスコ中山サラヤ
通常価格1,3528501,0141,3622,300974
通常出荷日1日目5日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプスプレースプレー----
JANコード4902407024923-----
質量(g)278.000200.000----
トラスココード368-5369-----
材質1スチール缶エアゾール保湿成分(ヒアルロン酸、コラーゲン)配合----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト