17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

麻袋 ドンゴロス

通常単価(税別)
461
税込単価
507
通常出荷日:5日目

【特長】・園芸用具や収穫した作物の保管等に使用頂ける丈夫な麻袋です【材質】・麻

  • 横(mm)
    1000
  • 縦(mm)
    600
  • ベージュ
  • JANコード
    4989156059246
  • 質量(g)
    604.0
  • トラスココード
    411-7975
  • 材質1

型番:

HC05924
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HC05924の仕様・寸法情報

横(mm)
1000
縦(mm)
600
ベージュ
JANコード
4989156059246
質量(g)
604.0
トラスココード
411-7975
材質1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HC05924
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
461
( 507 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・園芸用具や収穫した作物の保管等に使用頂ける丈夫な麻袋です
【材質】
・麻

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

麻袋 ドンゴロスの型番HC05924のページです。 型番HC05924に関する仕様情報を記載しております。
麻袋 ドンゴロスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
麻袋 ドンゴロス
パワ-BAG
なんでも回収袋
ガーデンスタンドBAG
大判麻袋
口紐付き麻袋 TABシリーズ
メーカー日本マタイ日本マタイ日本マタイ日本マタイトラスコ中山トラスコ中山
通常価格4611,481231 -2,058 -9417,921 -
通常出荷日5日目11日目11日目11日目1日目1日目〜
横(mm)1000400----
縦(mm)600450----
ベージュ-ブルーグリーン--
JANコード49891560592464989156059109----
質量(g)604.0560.0----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト