17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

210F(淡黄白色)

通常単価(税別)
1,422
税込単価
1,564
通常出荷日:1日目

【特長】・乾燥皮膜がたわみ性を持ち、耐可塑剤性も良いです・軟質塩ビと異種材料の接着用です【用途】・軟質...

詳細を確認
  • JANコード
    4901761186896
  • トラスココード
    337-6093
  • 質量(g)
    162.000
  • 材質1
    主成分:ニトリルゴム
  • 粘度(mPa・s)
    mPA・s/23℃:2.6

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

RS078
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RS078の仕様・寸法情報

JANコード
4901761186896
トラスココード
337-6093
質量(g)
162.000
材質1
主成分:ニトリルゴム
粘度(mPa・s)
mPA・s/23℃:2.6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RS078
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,422
( 1,564 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾燥皮膜がたわみ性を持ち、耐可塑剤性も良いです
・軟質塩ビと異種材料の接着用です
【用途】
・軟質塩ビと異種材料の接着に
【材質】
・主成分:ニトリルゴム

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

210F(淡黄白色)の型番RS078のページです。 型番RS078に関する仕様情報を記載しております。
210F(淡黄白色)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
210F(淡黄白色)
一液常温硬化型弾性接着剤 ポリプロピレン用
樹脂接着用プライマー PP-7F(下地処理剤)
接着剤発泡スチロール用
セメダイン スーパーX2 クリア P10ml AX-083
プラスチック・合成ゴム用接着剤 UT110
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格1,4223,15512,317261482658
通常出荷日1日目4日目1日目1日目4日目1日目
JANコード490176118689649017615236084901761500043490176130073549017611777954901761504898
トラスココード337-6093191-6905336-8378114-0991813-5024374-8898
質量(g)162.000410.0002800.0283350.000
材質1主成分:ニトリルゴムアクリル変成シリコーン樹脂主成分:オレフィン主成分:酢酸ビニル主成分:変成シリコーン樹脂主成分:ウレタン樹脂
粘度(mPa・s)mPA・s/23℃:2.6120(Pa・s/23℃)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト