17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

カスタマイズスツール用【2個入り】

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
8,820特別価格
税込単価
9,702特別価格

【特長】・パーツや色を組み合わせてオリジナルスツールが作れます・無駄のないシン...

詳細情報を確認する
  • 質量(g)
    3400.0
  • 材質2
    アジャスター:ポリプロピレン
  • 間口(mm)
    580
  • 高さ(mm)
    130
  • 品名
    脚部

ご注意

  • 商品画像はTSLE-BK型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    JANコード

    材質1

    最小発注数量
    257-6411
    4550414235377
    躯体:スチールパイプ(粉体塗装
    ブラック
    1パック

    2個入り

    257-6415
    4550414235360
    躯体:スチールパイプ(粉体塗装)
    ホワイト
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,8207,056
    ( 7,762 )
    25日目
    8,8207,056
    ( 7,762 )
    25日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・パーツや色を組み合わせてオリジナルスツールが作れます
    ・無駄のないシンプルなデザインですので様々なシーンで活躍します
    【用途】
    ・待合スペースやカジュアルミーティングに
    ・WEBミーティングの個室ブースにも
    【材質】
    ・躯体:スチールパイプ(粉体塗装
    ・アジャスター:ポリプロピレン

    ご注意

    • 商品画像はTSLE-BK型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    カスタマイズスツール用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カスタマイズスツール用
    カスタマイズスツール・テーブル兼用 連結金具
    カジュアルオフィスチェア用肘掛け
    カジュアルオフィスチェア
    アームチェア
    作業用チェア
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格8,8201,0655,72333,60058,50020,129
    通常出荷日25日目19日目11日目11日目19日目9日目
    質量(g)3400.0100.000800.08500.010000.06200.0
    材質2アジャスター:ポリプロピレン-肘樹脂部:PPクッション:ポリウレタンフォーム脚部:ビーチ材脚部:スチール、ゴムキャスター
    間口(mm)58075-680530-
    高さ(mm)1301535780~820770325
    品名脚部連結金具肘掛け---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト