17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ミーティングチェア 背座分離タイプ

通常単価(税別)
51,572
税込単価
56,729

【特長】・落ち着いた雰囲気のあるシンプルなミーティングチェアです【用途】・オフ...

詳細情報を確認する
  • 質量(g)
    6000.0
  • 材質1
    脚:スチール メラミン焼付塗装。
  • 材質2
    クッション:ウレタンフォーム
  • 高さ(mm)
    715
  • 座高 (mm)
    442
  • 座奥行(mm)
    564
  • 座幅(mm)
    450
  • タイプ
    背座分離タイプ
  • 張地
    布地

ご注意

  • 商品画像はSPW-GY型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    JANコード

    最小発注数量
    207-2969
    4989999703726
    チャコールグレー
    1個
    207-2970
    4989999703733
    マスタードイエロー
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    51,572
    ( 56,729 )
    60日目
    51,572
    ( 56,729 )
    60日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・落ち着いた雰囲気のあるシンプルなミーティングチェアです
    【用途】
    ・オフィス、会議室に
    【材質】
    ・脚:スチール メラミン焼付塗装
    ・クッション:ウレタンフォーム

    ご注意

    • 商品画像はSPW-GY型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミーティングチェア 背座分離タイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミーティングチェア 背座分離タイプ
    作業用チェア
    導電性作業チェア(背もたれ付き)
    アームチェア
    カジュアルオフィスチェア
    メッシュハイバックチェア VIENTO 肘なしタイプ MCH-BK
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格51,57220,12942,24358,50033,60030,206
    通常出荷日60日目9日目9日目19日目11日目1日目
    質量(g)6000.06200.07700.010000.08500.015000
    材質1脚:スチール メラミン焼付塗装。座部:ポリエチレン(PE)成型ブロー座・背部:ポリウレタン張地:ポリエステル100%張地:布(ポリエステル)背部:ポリエステルメッシュ・座部:ポリエステル布地
    材質2クッション:ウレタンフォーム脚部:スチール、ゴムキャスター脚部:スチール(クロムメッキ)、導電キャスター(導電ゴム)脚部:ビーチ材クッション:ポリウレタンフォーム脚部:エンプラ樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター
    高さ(mm)715325735~845770780~820-
    座高(mm)442300410~520450400~440405~480

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト