ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

貫通ドライバー(ポジドライブ)

通常単価(税別)
1,014
税込単価
1,115

【特長】・人間工学に基づき万人の手にフィットするよう設計されたエルゴノミックハ...

詳細情報を確認する
  • 軸長(mm)
    150
  • 刃先
    PZ3
  • 全長(mm)
    255
  • JANコード
    4007157316967
  • 質量(g)
    195.000
  • トラスココード
    245-4864
  • 材質1
    工具鋼

型番:

21630590
解除
    数量:

    21630590の仕様・寸法情報

    軸長(mm)
    150
    刃先
    PZ3
    全長(mm)
    255
    JANコード
    4007157316967
    質量(g)
    195.000
    トラスココード
    245-4864
    材質1
    工具鋼
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    21630590
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,014
    ( 1,115 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・人間工学に基づき万人の手にフィットするよう設計されたエルゴノミックハンドル仕様です
    ・金属のエンドキャップを採用しており打撃に対して頑丈です
    ・シームレスハンドルにより握り易さ抜群です
    ・ボルスター機能付きです
    【材質】
    ・工具鋼

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    貫通ドライバー(ポジドライブ)の型番21630590のページです。 型番21630590に関する仕様情報を記載しております。
    貫通ドライバー(ポジドライブ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    貫通ドライバー(ポジドライブ)
    貫通ドライバーセット
    木柄貫通ドライバー
    貫通ドライバー(マグネット入り)
    割柄ドライバー(貫通)
    安全貫通ドライバー
    メーカーFELOKOKEN 山下工業研究所ベッセルトラスコ中山KTC(京都機械工具)ベッセル
    通常価格1,0146,5841,2381,109 -3,3461,202
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
    軸長(mm)150-----
    刃先PZ3-----
    全長(mm)255-----
    JANコード4007157316967-----
    質量(g)195.000-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    貫通ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト