17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

洗浄剤 ファクトリーホームクリーナー

通常単価(税別)
1,090
税込単価
1,199
通常出荷日:19日目

【特長】・拭き取るだけで汚れが落ちる「クイック・ブレイキングフォーム」です・スプレーした泡が汚れを強力...

詳細を確認
  • トラスココード
    662-8384
  • JANコード
    4550414334865
  • 質量(g)
    580.000
  • 材質1
    界面活性剤
  • 容量(ml)
    500

ご注意

  • 換気扇モーター部分、アルミ、銅、木製品、電化製品等の種類によっては使用できない材質もあります。

型番:

TFHC-500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TFHC-500の仕様・寸法情報

トラスココード
662-8384
JANコード
4550414334865
質量(g)
580.000
材質1
界面活性剤
容量(ml)
500
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TFHC-500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,090
( 1,199 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・拭き取るだけで汚れが落ちる「クイック・ブレイキングフォーム」です
・スプレーした泡が汚れを強力に溶かします
【用途】
・換気扇や台所用品の油汚れ・洗濯機・冷蔵庫の黄ばみ・電灯の笠などの汚れ落としに
・工場内の油汚れやオフィス家具、手垢や皮脂、ヤニ汚れに
【材質】
・界面活性剤

ご注意

  • 換気扇モーター部分、アルミ、銅、木製品、電化製品等の種類によっては使用できない材質もあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

洗浄剤 ファクトリーホームクリーナーの型番TFHC-500のページです。 型番TFHC-500に関する仕様情報を記載しております。
洗浄剤 ファクトリーホームクリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
洗浄剤 ファクトリーホームクリーナー
スポットエアコンクリーナー
排水パイプ用洗浄剤
パレット・土砂用洗浄剤 アルター
アルカリ除菌洗浄剤 20kg
真空ポンプ洗浄剤 MH929 4L
メーカートラスコ中山トラスコ中山カネヨ石鹸ユシロ化学アルボース三商
通常価格1,0902,00073310,67612,67710,500
通常出荷日19日目1日目1日目4日目1日目2日目
トラスココード662-8384244-0503----
JANコード45504143348654550414017263----
質量(g)580.000473.000----
材質1界面活性剤主成分:アルカリ剤、界面活性剤、水性溶剤、除菌剤----
容量(ml)500420----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト