ファクトリーサプライ用品技術窓口

縦入れ収納工具箱

通常単価(税別)
6,4605,168
税込単価
7,1065,685
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・工具を縦に入れて保管できるので、探している物をすぐに見つけることができます・専用ポケットを使...

詳細を確認
  • JANコード
    4550414334490
  • トラスココード
    660-8985
  • 質量(g)
    3200.0
  • 外形寸法(mm)奥行
    270
  • 外形寸法(mm)間口
    461
  • 外形寸法(mm)高さ
    328
  • 黒/オレンジ
  • 仕切板(枚)
    8
  • 中皿
    有り
  • 有効内寸(mm)奥行
    180
  • 有効内寸(mm)間口
    360
  • 有効内寸(mm)高さ
    267
  • 南京錠(別売)
    取付可(6mm)
  • 材質1
    本体:耐衝撃性ポリプロピレン●フタ:耐衝撃性ポリプロピレン
  • 材質2
    トレイ:ポリプロピレン(PP黒)
  • 材質3
    ポケット:ポリプロピレン(PP黒)
  • 材質4
    仕切板:ポリプロピレン(PP黒)

ご注意

  • 肩掛けバックルは別売です。(TFP-53BT)

型番:

TATEIRE-440
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TATEIRE-440の仕様・寸法情報

JANコード
4550414334490
トラスココード
660-8985
質量(g)
3200.0
外形寸法(mm)奥行
270
外形寸法(mm)間口
461
外形寸法(mm)高さ
328
黒/オレンジ
仕切板(枚)
8
中皿
有り
有効内寸(mm)奥行
180
有効内寸(mm)間口
360
有効内寸(mm)高さ
267
南京錠(別売)
取付可(6mm)
材質1
本体:耐衝撃性ポリプロピレン●フタ:耐衝撃性ポリプロピレン
材質2
トレイ:ポリプロピレン(PP黒)
材質3
ポケット:ポリプロピレン(PP黒)
材質4
仕切板:ポリプロピレン(PP黒)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TATEIRE-440
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,4605,168
( 5,685 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具を縦に入れて保管できるので、探している物をすぐに見つけることができます
・専用ポケットを使用することで作業する工具を纏められ、スプレー缶も立てて収納でき便利です
・工具箱の外にポケットが掛けられ、必要な工具がすぐ使えます
・スプレー缶(420ml)が収納可能です
・工具を縦に入れることで尖ったものを下向きに保管できるのでけがを防止できます
・両側から開閉できるので向きを気にすることなく工具の出し入れが可能です
【用途】
・工具の収納として
【材質】
・本体:耐衝撃性ポリプロピレン
・フタ:耐衝撃性ポリプロピレン
・トレイ:ポリプロピレン(PP黒)
・ポケット:ポリプロピレン(PP黒)
・仕切板:ポリプロピレン(PP黒)

ご注意

  • 肩掛けバックルは別売です。(TFP-53BT)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

縦入れ収納工具箱の型番TATEIRE-440のページです。 型番TATEIRE-440に関する仕様情報を記載しております。
縦入れ収納工具箱のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
縦入れ収納工具箱
プロツールボックス TTB-905
2段式メンテナンスBOX
ツールホームケース
プロツールボックス TTB-901・TTB-901OD
工具箱 PACKOUT 引き出し収納 4段
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格6,4605,30210,012 -2,271 -2,65636,800
通常出荷日19日目1日目1日目〜1日目1日目9日目
JANコード45504143344904989999041910--4989999041897-
トラスココード660-8985389-4827--389-4801-
質量(g)3200.0-----
外形寸法(mm)奥行270-----
外形寸法(mm)間口461-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト