17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルゲット【1~100個入り】

通常単価(税別)
7,3508,125
税込単価
8,0858,938
通常出荷日:19日目

【特長】・抜群の吸着量【用途】・機械メンテナンス時の油回収・工場フロアー、ガレージピット等床面の油除去...

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    2
  • 材質1
    合成樹脂類(ポリプロピレン)

ご注意

  • 商品画像は070160型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

横(mm)

縦(mm)

長さ(m)

長さ(mm)

幅(mm)

油吸収量(L/巻)

油吸収量(L/箱)

サイズ短辺(mm)

サイズ長辺(m)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
677-3392
380
380
0.38
2
380
-
30.4
-
-
4985329701608
28900.0
1パック

100個入り

677-3393
-
-
白色
-
-
-
31.3
-
760
19
4985329701615
4300.0
1個
677-3394
380
380
380
2
380
-
30.4
-
-
4985329701622
28900.0
1パック

100個入り

677-3395
-
-
黒色
-
-
-
31.3
-
760
19
4985329701639
4300.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,350
( 8,085 )
19日目
7,350
( 8,085 )
19日目
8,125
( 8,938 )
19日目
8,125
( 8,938 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の吸着量
【用途】
・機械メンテナンス時の油回収
・工場フロアー、ガレージピット等床面の油除去
・工作機械などからの漏油の吸着
【材質】
・合成樹脂類(ポリプロピレン)

ご注意

  • 商品画像は070160型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルゲットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルゲット
オイルハンター
水溶性油処理剤クリアー 4L
メールクリーン 505EX 18L
液体吸収ソックス
MAT411Aピグマットミディアムロール
メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)アズワンアズワン
通常価格7,350-23,5003,51315,10011,200 -68,207
通常出荷日19日目19日目19日目19日目1日目8日目
厚さ(mm)24----
材質1合成樹脂類(ポリプロピレン)天然繊維(コットン)水、界面活性剤、防腐剤、ジエタノールアミンパラフィン系溶剤、石油系炭化水素、非イオン系界面活性剤--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト