17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水溶性油処理剤クリアー 4L

通常単価(税別)
3,513
税込単価
3,864
通常出荷日:19日目

【特長】・油処理剤・油を水になじませることで油分の分解を促進し、流した水が白濁しにくくなります・優れた...

詳細を確認
  • トラスココード
    676-6519
  • 無色
  • 容量(L)
    4
  • 容量(ml)
    4000
  • JANコード
    4985329104102
  • 質量(g)
    4300.0
  • 材質1
    水、界面活性剤、防腐剤、ジエタノールアミン

型番:

000410
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

000410の仕様・寸法情報

トラスココード
676-6519
無色
容量(L)
4
容量(ml)
4000
JANコード
4985329104102
質量(g)
4300.0
材質1
水、界面活性剤、防腐剤、ジエタノールアミン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
000410
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,513
( 3,864 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油処理剤
・油を水になじませることで油分の分解を促進し、流した水が白濁しにくくなります
・優れた洗浄力があります
・生分解性は91%(参考値)になります
【用途】
・工場フロアー、ピット、ガソリンスタンドフロアーなどの洗浄
・コンクリート、アスファルト(新しいものは除く)などで使用可能
・流出油の処理剤
【材質】
・水、界面活性剤、防腐剤、ジエタノールアミン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水溶性油処理剤クリアー 4Lの型番000410のページです。 型番000410に関する仕様情報を記載しております。
水溶性油処理剤クリアー 4Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水溶性油処理剤クリアー 4L
メールクリーン 505EX 18L
オイルハンター
オイル処理ボックス 2.5L
低毒性流出油処理剤
オイル処理ボックス 6.5L
メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)アストロプロダクツ(ワールドツール)横浜油脂工業アストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格3,51315,10023,50062315,3801,059
通常出荷日19日目19日目19日目1日目1日目1日目
トラスココード676-6519676-6543677-3390---
無色-白色---
容量(L)418----
容量(ml)4000-----
JANコード498532910410249853292232234985329109879---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト