17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルハンター【2個入り】

通常単価(税別)
23,500
税込単価
25,850
通常出荷日:19日目

【特長】・天然繊維 高性能油吸着材・天然繊維(コットン)使用で人と環境に優しい油吸着材です・ウエスに比...

詳細を確認
  • トラスココード
    677-3390
  • 厚さ(mm)
    4
  • 白色
  • 油吸収量(L/巻)
    114
  • サイズ短辺(mm)
    500
  • サイズ長辺(m)
    33
  • JANコード
    4985329109879
  • 質量(g)
    1280.0
  • 材質1
    天然繊維(コットン)

型番:

000987
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

000987の仕様・寸法情報

トラスココード
677-3390
厚さ(mm)
4
白色
油吸収量(L/巻)
114
サイズ短辺(mm)
500
サイズ長辺(m)
33
JANコード
4985329109879
質量(g)
1280.0
材質1
天然繊維(コットン)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
000987
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,500
( 25,850 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然繊維 高性能油吸着材
・天然繊維(コットン)使用で人と環境に優しい油吸着材です
・ウエスに比べ少量で短時間に油を吸着でき産業廃棄物の減量が可能です
・水に沈みません
・高粘度、高濃度の油にも性能を発揮します
・焼却時の発熱量がPP系の約半分です
【用途】
・工場、厨房、ガソリンスタンド等の油水分離槽、排水路の流出油吸着剤
・緊急の油流出時の吸着処理剤
・オイルの小分け、ブレーキ部品交換等の作業中の油流出時の吸着剤
【材質】
・天然繊維(コットン)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルハンターの型番000987のページです。 型番000987に関する仕様情報を記載しております。
オイルハンターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルハンター
水溶性油処理剤クリアー 4L
オイルゲット
メールクリーン 505EX 18L
オイルハンター(油吸着剤)
オイル吸着マット
メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)コンドーテック関西工具製作所
通常価格23,5003,5137,350 -15,10022,18214,400
通常出荷日19日目19日目19日目19日目5日目4日目
トラスココード677-3390676-6519-676-6543--
厚さ(mm)4-2---
白色無色----
油吸収量(L/巻)114-----
サイズ短辺(mm)500-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト