ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディープケース 可動仕切タイプ(中皿付)

通常単価(税別)
1,164
税込単価
1,280
通常出荷日:1日目

【特長】・コンパクトで大容量の中皿付き深型パーツケースです・使用頻度の高い道具を中皿に収納する事ができ...

詳細を確認
  • コマ数
    3
  • JANコード
    4963189913614
  • トラスココード
    257-1970
  • 質量(g)
    443.000
  • タイプ
    可動仕切
  • 外形寸法(mm)奥行
    190
  • 外形寸法(mm)間口
    255
  • 外形寸法(mm)高さ
    60
  • 高さ(mm)
    60
  • 仕切板(枚)
    4(本体用)、8(中皿用)
  • クリア
  • 幅(mm)
    255
  • 有効内寸(mm)奥行
    166
  • 有効内寸(mm)間口
    245
  • 有効内寸(mm)高さ
    55
  • 最大コマ数
    15
  • 材質1
    ポリプロピレン

型番:

D-1200ST
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D-1200STの仕様・寸法情報

コマ数
3
JANコード
4963189913614
トラスココード
257-1970
質量(g)
443.000
タイプ
可動仕切
外形寸法(mm)奥行
190
外形寸法(mm)間口
255
外形寸法(mm)高さ
60
高さ(mm)
60
仕切板(枚)
4(本体用)、8(中皿用)
クリア
幅(mm)
255
有効内寸(mm)奥行
166
有効内寸(mm)間口
245
有効内寸(mm)高さ
55
最大コマ数
15
材質1
ポリプロピレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
D-1200ST
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,164
( 1,280 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで大容量の中皿付き深型パーツケースです
・使用頻度の高い道具を中皿に収納する事ができ使いやすさ抜群です
・D-1200シリーズは、別売のバケットマウスBM-7000に収納可能です
【用途】
・小物の収納に
【材質】
・ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディープケース 可動仕切タイプ(中皿付)の型番D-1200STのページです。 型番D-1200STに関する仕様情報を記載しております。
ディープケース 可動仕切タイプ(中皿付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディープケース 可動仕切タイプ(中皿付)
4連ケース
フリーケース OL
薄型 フリーケース
ジミーケース HD
明邦化学 ナンシー SS
メーカーメイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)
通常価格1,16493707978352142
通常出荷日1日目4日目1日目1日目9日目1日目
コマ数34----
JANコード496318991361449631897028364963189612265496318912666349631896122034963189154789
トラスココード257-1970735-8261794-5264481-8865--
質量(g)443.000-----
タイプ可動仕切--固定・可動仕切--
よく一緒に購入される商品

パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト