ファクトリーサプライ用品技術窓口

扉式収納庫 TBJシリーズ 両扉式

通常単価(税別)
36,520
税込単価
40,172
通常出荷日:11日目

【特長】・軒下・べランド等のスペースも有効に利用できるスリムな収納庫です・収納に便利なポールとS字フッ...

詳細を確認
  • 外形寸法(mm)奥行
    470
  • 外形寸法(mm)間口
    750
  • 外形寸法(mm)高さ
    1620
  • 有効内寸(mm)奥行
    357
  • 有効内寸(mm)間口
    747
  • 有効内寸(mm)高さ
    1550
  • 床面積([[M2]])
    0.34
  • JANコード
    4971715342081
  • 質量(g)
    29000.0
  • トラスココード
    195-6730
  • 材質1
    スチール(焼付粉体塗装)
  • アイボリー
  • 耐荷重(kg)
    15
  • 棚板(枚)
    4
  • 棚板ピッチ(mm)
    85

ご注意

  • 平らな場所で組み立て、本体を水平保持設置してください。
  • 組み立てはお客様にてお願い致します。

型番:

TBRJ-162HT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TBRJ-162HTの仕様・寸法情報

外形寸法(mm)奥行
470
外形寸法(mm)間口
750
外形寸法(mm)高さ
1620
有効内寸(mm)奥行
357
有効内寸(mm)間口
747
有効内寸(mm)高さ
1550
床面積([[M2]])
0.34
JANコード
4971715342081
質量(g)
29000.0
トラスココード
195-6730
材質1
スチール(焼付粉体塗装)
アイボリー
耐荷重(kg)
15
棚板(枚)
4
棚板ピッチ(mm)
85
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
TBRJ-162HT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,520
( 40,172 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軒下・べランド等のスペースも有効に利用できるスリムな収納庫です
・収納に便利なポールとS字フック付きです
【材質】
・スチール(焼付粉体塗装)

ご注意

  • 平らな場所で組み立て、本体を水平保持設置してください。
  • 組み立てはお客様にてお願い致します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扉式収納庫 TBJシリーズ 両扉式の型番TBRJ-162HTのページです。 型番TBRJ-162HTに関する仕様情報を記載しております。
扉式収納庫 TBJシリーズ 両扉式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扉式収納庫 TBJシリーズ 両扉式
ユニット保管庫 DX型 (両開扉タイプ) 片面扉タイプ
保管システム(両開扉タイプ)
ロッカーS 両開扉タイプ
ミニ工具室(横ケント式)スチール扉タイプ
前扉横収納保管庫
メーカーグリーンライフトラスコ中山サカエ大阪製罐サカエサカエ
通常価格36,52066,043 -277,456 -3,606 -240,913 -145,366 -
通常出荷日11日目8日目10日目8日目6日目3日目
外形寸法(mm)奥行470-----
外形寸法(mm)間口750-----
外形寸法(mm)高さ1620-----
有効内寸(mm)奥行357-----
有効内寸(mm)間口747-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト