17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

寒冷地用ウインドウォッシャー液 ー40℃

通常単価(税別)
458
税込単価
504
通常出荷日:1日目

【特長】・冬期の寒冷地用として開発されたウインドウォッシャー液です・原液使用で-40℃まで凍結しません...

詳細を確認
  • JANコード
    4972796021506
  • トラスココード
    436-3626
  • 容量(L)
    2
  • 質量(g)
    2000.000
  • 容量(ml)
    2000
  • 材質1
    ・メタノール
  • 材質2
    ・陰イオン系界面活性剤
  • 材質3
    ・非イオン系界面活性剤
  • 材質4
    ・防錆剤

型番:

12-002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

12-002の仕様・寸法情報

JANコード
4972796021506
トラスココード
436-3626
容量(L)
2
質量(g)
2000.000
容量(ml)
2000
材質1
・メタノール
材質2
・陰イオン系界面活性剤
材質3
・非イオン系界面活性剤
材質4
・防錆剤
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
12-002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
458
( 504 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・冬期の寒冷地用として開発されたウインドウォッシャー液です
・原液使用で-40℃まで凍結しません
・ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装など悪影響を与えません
【用途】
・自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液
【材質】
・メタノール
・陰イオン系界面活性剤
・非イオン系界面活性剤
・防錆剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

寒冷地用ウインドウォッシャー液 ー40℃の型番12-002のページです。 型番12-002に関する仕様情報を記載しております。
寒冷地用ウインドウォッシャー液 ー40℃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
寒冷地用ウインドウォッシャー液 ー40℃
プロタイプ撥水ウォッシャー液
門型洗車機専用K撥水コート
門型洗車機専用 Kシャンプー
工場用床用洗浄剤 スリーエイトECO
業務用パワークリーナー
メーカー古河薬品工業古河薬品工業古河薬品工業古河薬品工業横浜油脂工業花王
通常価格4585,05715,7588,7466,7964,176
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
JANコード4972796021506497279602122349727962121404972796212126--
トラスココード436-3626340-0060177-8778177-8773--
容量(L)2202020--
質量(g)2000.00020000.021000.021000.0--
容量(ml)2000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト