17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット型壁面書庫用オプション 笠木

通常単価(税別)
22,26923,918
税込単価
24,49626,310
通常出荷日:6日目~8日目

【材質】・スチール(メラミン焼付塗装)

  • 材質1
    スチール(メラミン焼付塗装)
  • 奥行(mm)
    400
  • 間口(mm)
    900
  • 適用書庫寸法(mm)間口×奥行
    900×400

ご注意

  • 商品画像はUFW-1018CK型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

JANコード

トラスココード

質量(g)

高さ(mm)

最小発注数量
4989999109962
161-2540
7300.0
100~180
1個
4989999109979
161-2541
6000.0
60~100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,918
( 26,310 )
8日目
22,269
( 24,496 )
6日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・スチール(メラミン焼付塗装)

ご注意

  • 商品画像はUFW-1018CK型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット型壁面書庫用オプション 笠木のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット型壁面書庫用オプション 笠木
軽量キャビネット VR型 用ベース
ミニキャビネット WLVR型 (卓上・ワイド型)
中量キャビネット“VE9S型”(3ロック安全機構・ホワイト)
ワイドキャビネット TWK型 (仕切りAタイプ) 追加デバイダー
U型壁面書庫用笠木
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格22,269-16,574 -57,839 -233,34987721,854 -
通常出荷日6日目〜8日目1日目〜8日目18日目8日目
材質1スチール(メラミン焼付塗装)スチールスチール(メラミン焼き付け塗装)スチール(メラミン焼付塗装)スチール-
奥行(mm)400-----
間口(mm)900-----
適用書庫寸法(mm)間口×奥行900×400-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト