17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スポンジゴムシート 粘着テープなし

通常単価(税別)
367446
税込単価
404491
通常出荷日:11日目

【特長】・抜群の弾力性と反発力があります【用途】・防振ゴム、現場養生材、パッキン、すべり止めなどに【材...

詳細を確認
  • 材質1
    天然ゴム
  • 幅(mm)
    50
  • 形状
    長方形
  • 長さ(mm)
    300
  • 粘着有無

ご注意

  • 商品画像はNNSG-57型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

厚さ(mm)

最小発注数量
245-6439
4903757317239
12.000
5
1個
245-6436
4903757317246
24.000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
367
( 404 )
11日目
446
( 491 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の弾力性と反発力があります
【用途】
・防振ゴム、現場養生材、パッキン、すべり止めなどに
【材質】
・天然ゴム

ご注意

  • 商品画像はNNSG-57型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポンジゴムシート 粘着テープなしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポンジゴムシート 粘着テープなし
ゴムシートシート
和気産業 養生シート
はがせるフェルト
天然アメゴムシート
白ゴムシート
メーカー和気産業和気産業和気産業和気産業和気産業和気産業
通常価格367-1,1833,238 -20,693 -2,284253
通常出荷日11日目1日目1日目1日目〜4日目4日目
材質1天然ゴム天然ゴム(NR)ポリエチレン(PE)表面:ポリエステル100%天然アメゴム天然ゴム系
幅(mm)50300----
形状長方形長方形---正方形
長さ(mm)3001000----
粘着有無---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト