17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドパレット用パーツ ロードローラーアッセンブリー

通常単価(税別)
11,73513,400
税込単価
12,90914,740
通常出荷日:19日目

【特長】・ハンドパレット用交換パーツです【用途】・補修パーツとして

    ご注意

    • 本パーツの適合本体機種は、THP10-510N、612N、48Nになります。
    • 商品画像はTHP10-NFA7070型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    品名

    寸法(mm)径×幅

    適合機種

    最小発注数量
    4550414335282
    665-9529
    800.000
    ロードローラーアッセンブリーφ70×70
    70X70
    THP10-510N,612N,48N
    1個
    4550414335268
    665-9534
    800.000
    ロードローラーアッセンブリーφ70×70
    70X70
    THP20-SCD
    1個
    4550414335251
    665-9539
    1200.000
    ロードローラーアッセンブリーφ70×96
    70X96
    THP20-511SCD
    1個
    4550414335275
    666-1011
    1200.000
    ロードローラーアッセンブリーφ80×96
    80X96
    THP-30511,612
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,735
    ( 12,909 )
    19日目
    13,400
    ( 14,740 )
    19日目
    13,400
    ( 14,740 )
    19日目
    11,735
    ( 12,909 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ハンドパレット用交換パーツです
    【用途】
    ・補修パーツとして

    ご注意

    • 本パーツの適合本体機種は、THP10-510N、612N、48Nになります。
    • 商品画像はTHP10-NFA7070型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ハンドパレット用パーツ ロードローラーアッセンブリーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハンドパレット用パーツ ロードローラーアッセンブリー
    ハンドパレット用パーツ ロードローラーアッセンブリー
    ハンドパレット用パーツ
    ハンドパレット用パーツ ステアリングホイールアッセンブリー
    ハンドパレット用パーツ ステアリングホイールアッセンブリー
    ドラム缶運搬車用パーツ
    メーカートラスコ中山トラスコ中山コレックトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格11,735-7,974 -10,302 -15,12012,137 -9,918 -
    通常出荷日19日目1日目〜1日目19日目1日目19日目

    ハンドパレットトラックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト