17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドライヤースペア スペア

通常単価(税別)
1,200
税込単価
1,320
通常出荷日:1日目

【特長】・汚水を効率よく除去する水切り用ドライヤーのスタンダードモデルです【用途】・水切り作業用に【材...

詳細を確認
  • トラスココード
    230-4572
  • 幅(mm)
    610
  • JANコード
    4904771121093
  • 質量(g)
    300.000
  • 材質1
    頭:スチールクロメートメッキ
  • 材質2
    先ゴム:ネオプレーン
  • 材質3
    柄:φ25.4mmスチールパイプにポリエチレン接着被膜

型番:

CL-370-461-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CL-370-461-0の仕様・寸法情報

トラスココード
230-4572
幅(mm)
610
JANコード
4904771121093
質量(g)
300.000
材質1
頭:スチールクロメートメッキ
材質2
先ゴム:ネオプレーン
材質3
柄:φ25.4mmスチールパイプにポリエチレン接着被膜
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CL-370-461-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,200
( 1,320 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚水を効率よく除去する水切り用ドライヤーのスタンダードモデルです
【用途】
・水切り作業用に
【材質】
・頭:スチールクロメートメッキ
・先ゴム:ネオプレーン
・柄:φ25.4mmスチールパイプにポリエチレン接着被膜

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライヤースペア スペアの型番CL-370-461-0のページです。 型番CL-370-461-0に関する仕様情報を記載しております。
ドライヤースペア スペアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライヤースペア スペア
プロワイプ ソフトタオル 703523・703524
ピュアリーフ(R) L150 150枚
アズワン セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋
キムタオル EF 4つ折りタイプ 2プライ
380×330mm 工業用ペーパータオル(キムタオル)
メーカーテラモトエリエール小津産業アズワン日本製紙クレシアエスコ
通常価格1,20010,006 -11,70024,37915,355513 -
通常出荷日1日目1日目1日目8日目2日目1日目
トラスココード230-4572-----
幅(mm)610-----
JANコード4904771121093-----
質量(g)300.000-----
材質1頭:スチールクロメートメッキ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト