17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸水スポンジモップ

通常単価(税別)
1,0002,750
税込単価
1,1003,025
通常出荷日:1日目

【特長】・ワンプッシュでスポンジの交換が簡単にできる使いやすいスポンジモップです【用途】・モップ用【材...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:アルミ、スチール、ポリプロピレン
  • 材質2
    スポンジ:PVA、スチール
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • その他

  • 本体/オプション

  • JANコード

  • トラスココード

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 質量(g)

  • 横(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

その他

本体/オプション

JANコード

トラスココード

長さ(mm)

幅(mm)

質量(g)

横(mm)

最小発注数量
モップ
-
本体
4904771106465
255-6160
940~1320
-
1000
-
1個
その他
スペア
オプション
4904771106472
255-6155
-
200
100
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,750
( 3,025 )
1日目
1,000
( 1,100 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンプッシュでスポンジの交換が簡単にできる使いやすいスポンジモップです
【用途】
・モップ用
【材質】
・本体:アルミ、スチール、ポリプロピレン
・スポンジ:PVA、スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸水スポンジモップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸水スポンジモップ
テラモト “EFフィットワイパー伸縮S”
ライトダスターM
ライトダスターE
水拭き用モップ SW スプリングモップ 柄のみ
階段にも便利なスポンジワイパーF
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモト山崎産業アズマ工業
通常価格1,000-1,9957,522 -3,263 -1,9361,740
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
材質1本体:アルミ、スチール、ポリプロピレン-----
材質2スポンジ:PVA、スチール-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト