17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • パッド外径(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

吸着パット・EPスポンジ付(シリコン・茶)

通常単価(税別)
2,5023,174
税込単価
2,7523,491
通常出荷日:1日目

【特長】・吸着面に凹凸の有るワークに有効です・耐候性、耐オゾン性に優れています・吸着金具で簡単取付けが...

詳細を確認
  • 取付けビス(XL0037-103)が必要です。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

パッド外径(mm)

高さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
50
20.5
4570198793474
11.500
115-6830
1個
60
22.5
4570198793450
18.200
115-6831
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,502
( 2,752 )
1日目
3,174
( 3,491 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸着面に凹凸の有るワークに有効です
・耐候性、耐オゾン性に優れています
・吸着金具で簡単取付けが可能です
・別途、取付けビス(XL0037-103 )が必要です
【材質】
・パッドシリコン
・スポンジEPDM

ご注意

  • 取付けビス(XL0037-103)が必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸着パット・EPスポンジ付(シリコン・茶)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸着パット・EPスポンジ付(シリコン・茶)
スライド70ブラケット・T
コネクター・SSW用
スライド70ブラケット
吸着パット・フリー(ニトリル・緑)
スライド70ブラケット・T
メーカースター精機スター精機スター精機スター精機スター精機スター精機
通常価格2,502-3,0032,1822,7171,736 -2,405 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
パット形状平形---多段ベローズ-
本体種類パッド単品---パッド単品-
パット種類スポンジ---標準-
取付方法アタッチメント式---アタッチメント式-
材質ゴム系---ゴム系-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト