17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • パッド外径(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

吸着パット・フリー(ニトリル・緑)

通常単価(税別)
1,7362,417
税込単価
1,9102,659
通常出荷日:1日目

【特長】・耐油性、耐アルコール性に優れています・抜群のフィット感で、ワークの形状や姿勢に柔軟に追従しま...

詳細を確認
  • 商品画像はVAPN-12C-2型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

パッド外径(mm)

高さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
12
17
4570198793597
1.500
115-6711
1個
20
25
4570198793580
3.900
115-6820
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,736
( 1,910 )
1日目
2,417
( 2,659 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性、耐アルコール性に優れています
・抜群のフィット感で、ワークの形状や姿勢に柔軟に追従します
・吸着金具で簡単取付けが可能です
【材質】
・ニトリル

ご注意

  • 商品画像はVAPN-12C-2型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸着パット・フリー(ニトリル・緑)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸着パット・フリー(ニトリル・緑)
吸着パット・EPスポンジ付(シリコン・茶)
ジャングルジム・SUSパイプφ12
スライド70ブラケット・T
スライド70ブラケット・T
コネクター・SSW用
メーカースター精機スター精機スター精機スター精機スター精機スター精機
通常価格1,736-2,502 -1,495 -3,0032,405 -2,182
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
パット形状多段ベローズ平形----
本体種類パッド単品パッド単品----
パット種類標準スポンジ----
取付方法アタッチメント式アタッチメント式----
材質ゴム系ゴム系----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト