17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レノア超消臭1WEEK 柔軟剤

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

レノア超消臭1WEEK 柔軟剤

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

104304

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・菌成分INで静電気を防いで花粉をカードします
【用途】
・衣料用柔軟剤に
【材質】
・界面活性剤(エステル型ジアルキルアンモニウム塩)、安定化剤、香料

ご注意

  • 商品画像は104304型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

詳細タイプ
液体
容量(ml)
530
JANコード
4987176104304
質量(g)
654.000
トラスココード
454-9690
材質1
界面活性剤(エステル型ジアルキルアンモニウム塩)、安定化剤、香料
香り
フレッシュソープ
使用量目安
衣料1kgに6.7mL

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト