17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

エアサンダーフリーサンダー 研磨ペーパー

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
5,423特別価格
税込単価
5,965特別価格

【特長】・FS-100C用サンディングペーパーです【用途】・板金、塗装の下地磨...

詳細情報を確認する
  • サイズ(mm)
    114×140
  • ペーパーサイズ(mm)
    114×140
  • 適合機種
    FS-100C
  • パッドサイズ
    110×100

ご注意

  • 商品画像はNO.91001型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

品名

粒度(#)

粒度

番手(#)

最小発注数量
4992338910013
814-7996
935.000
サンディングペーパー#100
100
100
100
1個
4992338910020
814-7997
1028.000
サンディングペーパー#120
120
120
120
1個
4992338910037
814-7998
790.000
サンディングペーパー#150
150
150
150
1個
4992338910044
814-7999
699.000
サンディングペーパー#180
180
180
180
1個
4992338910051
814-8000
668.000
サンディングペーパー#240
240
240
240
1個
4992338910068
814-8001
524.000
サンディングペーパー#280
280
280
280
1個
4992338910075
814-8002
599.000
サンディングペーパー#320
320
320
320
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,4234,726
( 5,199 )
1日目
5,4234,726
( 5,199 )
1日目
5,4234,726
( 5,199 )
1日目
5,4234,726
( 5,199 )
1日目
5,4234,726
( 5,199 )
1日目
5,4234,726
( 5,199 )
1日目
5,4234,726
( 5,199 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・FS-100C用サンディングペーパーです
【用途】
・板金、塗装の下地磨きや木工の研磨作業

ご注意

  • 商品画像はNO.91001型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアサンダーフリーサンダー 研磨ペーパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアサンダーフリーサンダー 研磨ペーパー
エアサンダー オービタルマイトン 研磨ペーパー
オービタルサンダー 研磨ペーパー
デュアルアクションサンダー(のり付ペーパータイプ)
ダブルアクションエアサンダー 粗研磨用
SV13YB用ペーパー
メーカー日東工器日東工器日東工器空研FESTOOLHiKOKI(旧日立工機)
通常価格5,4236,063 -6,063 -28,978 -137,3753,113
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
サイズ(mm)114×140φ125100×180---
ペーパーサイズ(mm)114×140125100×180---
適合機種FS-100COMV-125B、APS-125SV----
パッドサイズ110×100-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト