ファクトリーサプライ用品技術窓口

スミコーマルチグリスEX

通常単価(税別)
1,255
税込単価
1,381
通常出荷日:1日目

【特長】・極圧添加剤配合の焼付き防止性能に優れたリチウムコンプレックスグリースです【用途】・製鉄所や建...

詳細を確認
  • 種類
    ジャバラ
  • 耐水性
  • 耐熱性
  • 耐食性
    ×
  • 耐アルカリ性
    ×
  • 耐寒性
    ×
  • 淡褐色
  • ちょう度
    No.2
  • JANコード
    4906725201714
  • トラスココード
    546-8993
  • 使用温度範囲(℃)
    -20~200
  • 質量(g)
    450
  • 材質1
    主成分:合成油、リチウム複合石けん、極圧添加剤
  • 容量(g)
    400

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

201775
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

201775の仕様・寸法情報

種類
ジャバラ
耐水性
耐熱性
耐食性
×
耐アルカリ性
×
耐寒性
×
淡褐色
ちょう度
No.2
JANコード
4906725201714
トラスココード
546-8993
使用温度範囲(℃)
-20~200
質量(g)
450
材質1
主成分:合成油、リチウム複合石けん、極圧添加剤
容量(g)
400

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
201775
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,255
( 1,381 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・極圧添加剤配合の焼付き防止性能に優れたリチウムコンプレックスグリースです
【用途】
・製鉄所や建設機械などの軸受、摺動部、ギヤ、ピン、ヒンジや油種統一に
【材質】
・主成分:合成油、リチウム複合石けん、極圧添加剤

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スミコーマルチグリスEXの型番201775のページです。 型番201775に関する仕様情報を記載しております。
スミコーマルチグリスEXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スミコーマルチグリスEX
ローテンプグリース (低温用グリース)
一般用リチウムグリース スミグリスBG カートリッジ
モリHDグリース(高荷重用リチウムグリース)0.4kg
焼結含油軸受用潤滑剤(液状グリース 低温用)ISOFLEX-PDB-38
給油器用取替容器
メーカー住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤クリューバー(NOKクリューバー)エスコ
通常価格1,25527,443599 -1,954 -33,309 -5,800 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目9日目1日目
種類ジャバラジャバラジャバラルブリケーター関連品
耐水性×-
耐熱性-×-
耐食性×-×---
耐アルカリ性×-×---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト