17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイル処理ボックス 2.5L

通常単価(税別)
623
税込単価
685
通常出荷日:1日目

【特長】・オイル交換の際に廃油処理が簡単にできる、オイル処理ボックスです・箱を開けて袋の中にオイルを注...

詳細を確認
  • JANコード
    2009000005518
  • 質量(g)
    240.000
  • トラスココード
    398-1062

型番:

2009000005518
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2009000005518の仕様・寸法情報

JANコード
2009000005518
質量(g)
240.000
トラスココード
398-1062
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2009000005518
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
623
( 685 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイル交換の際に廃油処理が簡単にできる、オイル処理ボックスです
・箱を開けて袋の中にオイルを注ぐだけで、処理する事ができます
・厚みのあるビニール袋でオイルが漏れにくくなっています
・吸収材やビニール等、日本製です
【材質】
・吸収材
・結束バンド×1

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイル処理ボックス 2.5Lの型番2009000005518のページです。 型番2009000005518に関する仕様情報を記載しております。
オイル処理ボックス 2.5Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイル処理ボックス 2.5L
オイル処理ボックス 6.5L
すぃとるOILボックス 5L OB-5L
すいとるOILボックス 5L用 15個入 OB-5L
廃油処理ボックス
すいとるOILボックス 2L用 30個入
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)三商東京硝子器械アズワン東京硝子器械
通常価格6231,05990013,223650 -17,588
通常出荷日1日目1日目3日目13日目1日目10日目
JANコード20090000055182009000005532----
質量(g)240.000550.000----
トラスココード398-1062398-1081----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました