ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイル処理ボックス 6.5L

通常単価(税別)
1,059
税込単価
1,165
通常出荷日:1日目

【特長】・オイル交換の際に廃油処理が簡単にできる、オイル処理ボックスです・箱を開けて袋の中にオイルを注...

詳細を確認
  • JANコード
    2009000005532
  • 質量(g)
    550.000
  • トラスココード
    398-1081

ご注意

  • ガソリン、軽油、灯油、シンナー等や燃料、可燃性、揮発性の高い液体には使用しないでください。
  • 走行直後のエンジンオイルは高温なので、必ず冷めてから作業を行ってください。
  • エンジンから直接、廃油を入れないでください。
  • 廃油は一度オイル受けに入れてから本製品に注いでください。

型番:

2009000005532
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2009000005532の仕様・寸法情報

JANコード
2009000005532
質量(g)
550.000
トラスココード
398-1081
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2009000005532
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,059
( 1,165 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイル交換の際に廃油処理が簡単にできる、オイル処理ボックスです
・箱を開けて袋の中にオイルを注ぐだけで、処理する事ができます
・厚みのあるビニール袋でオイルが漏れにくくなっています
・吸収材やビニール等、日本製です
【材質】
・吸収材
・結束バンド×1

ご注意

  • ガソリン、軽油、灯油、シンナー等や燃料、可燃性、揮発性の高い液体には使用しないでください。
  • 走行直後のエンジンオイルは高温なので、必ず冷めてから作業を行ってください。
  • エンジンから直接、廃油を入れないでください。
  • 廃油は一度オイル受けに入れてから本製品に注いでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイル処理ボックス 6.5Lの型番2009000005532のページです。 型番2009000005532に関する仕様情報を記載しております。
オイル処理ボックス 6.5Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイル処理ボックス 6.5L
オイル処理ボックス 2.5L
すぃとるOILボックス 5L OB-5L
すいとるOILボックス 5L用 15個入 OB-5L
廃油処理ボックス
すいとるOILボックス 5L用 15個入 0201-55-84-03
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)三商東京硝子器械アズワン東京硝子器械
通常価格1,05962390013,223650 -13,223
通常出荷日1日目1日目3日目13日目1日目7日目
JANコード20090000055322009000005518----
質量(g)550.000240.000----
トラスココード398-1081398-1062----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト