ファクトリーサプライ用品技術窓口

マスクリアベーシック【5個入り】

通常単価(税別)
2,750
税込単価
3,025
通常出荷日:1日目

【特長】・マスクリアベーシック専用の交換フィルムです・内側が曇り加工です・フェイスシールドタイプの交換...

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    155
  • 長さ(mm)
    142
  • 適合商品
    WM-BASIC-1、M-BUNDLE-5
  • 幅(mm)
    162
  • フィルム高さ(mm)
    151
  • JANコード
    4580468700774
  • 質量(g)
    180.000
  • トラスココード
    255-7612
  • 材質1
    本体:ポリカーボネート

ご注意

  • 過度な力や衝撃を加えると破損や歪みの恐れがあります。
  • 透明フィルムに曇り止め加工が施されているため強くこすらないでください。
  • 過度な力や衝撃を加えると破損や歪みの恐れがあります。
  • アルコール消毒剤でフィルム部を拭きますと曇り止め加工が落ちてしまい白くなってしまうことがありますのでご遠慮ください。

型番:

M-SHIELD-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

M-SHIELD-5の仕様・寸法情報

高さ(mm)
155
長さ(mm)
142
適合商品
WM-BASIC-1、M-BUNDLE-5
幅(mm)
162
フィルム高さ(mm)
151
JANコード
4580468700774
質量(g)
180.000
トラスココード
255-7612
材質1
本体:ポリカーボネート
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
M-SHIELD-5
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,750
( 3,025 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マスクリアベーシック専用の交換フィルムです
・内側が曇り加工です
・フェイスシールドタイプの交換フィルムになります
・交換フィルム5枚入り
【用途】
・理美容室・エステサロンなどの美容業界に
・飲食店などの対面販売や百貨店・スーパーなどの惣菜売場、試食販売員などの飲食業界に
・医療・介護施設などに
【材質】
・本体:ポリカーボネート

ご注意

  • 過度な力や衝撃を加えると破損や歪みの恐れがあります。
  • 透明フィルムに曇り止め加工が施されているため強くこすらないでください。
  • 過度な力や衝撃を加えると破損や歪みの恐れがあります。
  • アルコール消毒剤でフィルム部を拭きますと曇り止め加工が落ちてしまい白くなってしまうことがありますのでご遠慮ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マスクリアベーシックの型番M-SHIELD-5のページです。 型番M-SHIELD-5に関する仕様情報を記載しております。
マスクリアベーシックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マスクリアベーシック
マスクリアエコノ
ヘッドセットマスク
直かぶり型防災面(紫外線用)
フェイスプロテクション6X3F0100
プロシェア・ディスポアイシールド
メーカーWINCAMWINCAMWINCAM理研オプテックアズワンアズワン
通常価格2,7505,2321,560 -6,9301,8501,700
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
高さ(mm)155215----
長さ(mm)14251.7---
適合商品WM-BASIC-1、M-BUNDLE-5M-ECONO-10、WM-ECONO-1W-HSM-1W、W-HSM-1B、W-HSM-5W、W-HSM-5B---
幅(mm)162170----
フィルム高さ(mm)151149----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト