17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビーセーフプロ314【1~12個入り】

通常単価(税別)
1,2659,393
税込単価
1,39210,332
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・わずか18gと超軽量で抜群の装着感をもつ保護メガネです・イエローグリーンのつるでよく目立ち、...

詳細を確認
  • フレーム色
    イエローグリーン
  • レンズ色
    透明
  • 高さ(mm)
    45
  • 幅(mm)
    142
  • 防曇加工
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • レンズ厚(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

適合規格

JANコード

質量(g)

トラスココード

レンズ厚(mm)

最小発注数量
-
4560139795612
18.000
250-9605
-
1個
ANSI Z87.1
4560139795629
405.000
250-9604
約1.7
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,265
( 1,392 )
1日目
9,393
( 10,332 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・わずか18gと超軽量で抜群の装着感をもつ保護メガネです
・イエローグリーンのつるでよく目立ち、装着していることがひと目でわかります
・ソフトなつるとノーズパッドは耳や鼻への負担をかけないため、抜群の装着感です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビーセーフプロ314のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビーセーフプロ314
ビーセーフプロ314 BS314YGシリーズ
ビーセーフプロ398 BS398CLAFシリーズ
ビーセーフプロ 701 保持ヒモ BS701
ビーセーフプロ 702 保持ヒモ BS702
防曇セーフティゴーグル
メーカーAMアズワンアズワンアズワンアズワン理研オプテック
通常価格1,265-931 -1,1823004462,381 -
通常出荷日1日目〜1日目2日目1日目8日目2日目
フレーム色イエローグリーン-----
レンズ色透明-----
高さ(mm)45-----
幅(mm)142-----
防曇加工-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト