17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パブリックハンドタオル ソフトM【5000個入り】

通常単価(税別)
6,459
税込単価
7,105

【特長】・牛乳パック類リサイクルパルプを配合した商品です・ソフトタイプの2枚重...

詳細情報を確認する
  • ホワイト
  • トラスココード
    161-5006
  • 質量(g)
    11900.0
  • 材質1
    リサイクルパルプ
  • ケース入数
    200組(400枚)×25パック
  • シートサイズ(mm)
    220×230

型番:

79722
解除
    数量:
    パック (5000個入り)

    79722の仕様・寸法情報

    ホワイト
    トラスココード
    161-5006
    質量(g)
    11900.0
    材質1
    リサイクルパルプ
    ケース入数
    200組(400枚)×25パック
    シートサイズ(mm)
    220×230

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    79722
    最小発注数量
    1パック

    5000個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,459
    ( 7,105 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・牛乳パック類リサイクルパルプを配合した商品です
    ・ソフトタイプの2枚重ねになります
    【材質】
    ・リサイクルパルプ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    パブリックハンドタオル ソフトMの型番79722のページです。 型番79722に関する仕様情報を記載しております。
    パブリックハンドタオル ソフトMのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パブリックハンドタオル ソフトM
    パブリックハンドタオルフレッシュM
    パブリックペーパーウエスパルプ
    プロワイプ ソフトタオル
    キムワイプ 150M
    ベンコット M-1
    メーカー王子ネピア王子ネピア王子ネピアエリエールケニスケニス
    通常価格6,4598,68411,0869,055 -359630
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目4日目
    ホワイトホワイトホワイト---
    トラスココード161-5006190-0057762-0748---
    質量(g)11900.012900.010800.0---
    材質1リサイクルパルプフレッシュパルプ100%パルプ---
    ケース入数200組(400枚)×25パック200枚×30パック50組×24束---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました