17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PACKOUT マウンティングプレート

通常単価(税別)
7,243
税込単価
7,967
通常出荷日:1日目

【特長】・耐衝撃性にすぐれたポリマー製ボディ・壁と床の両方に設置可能

  • JANコード
    4573592051348
  • 質量(g)
    620.0
  • トラスココード
    567-1154
  • 外形寸法(mm)奥行
    508
  • 外形寸法(mm)間口
    254
  • 外形寸法(mm)高さ
    25.4

型番:

48-22-8486
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

48-22-8486の仕様・寸法情報

JANコード
4573592051348
質量(g)
620.0
トラスココード
567-1154
外形寸法(mm)奥行
508
外形寸法(mm)間口
254
外形寸法(mm)高さ
25.4

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
48-22-8486
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,243
( 7,967 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐衝撃性にすぐれたポリマー製ボディ
・壁と床の両方に設置可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PACKOUT マウンティングプレートの型番48-22-8486のページです。 型番48-22-8486に関する仕様情報を記載しております。
PACKOUT マウンティングプレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PACKOUT マウンティングプレート
PACKOUT コンテナ
小物収納
PACKOUT ホルダー
PACKOUT ディープオーガーナイザー
PACKOUT コンテナ用オプション
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格7,2437,9802,695 -2,695 -12,6262,695
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード45735920513484573592050228--45735920503414573592054691
質量(g)620.02310.0--3270.0230.0
トラスココード567-1154521-4445--522-6132565-8068
外形寸法(mm)奥行508389--386-
外形寸法(mm)間口254475--500-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト